НачалоМатериали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиЦокли8H-8539: Фасунга
НачалоМатериали за работилнициИнструментиТресчотки и цоклиЦокли8H-8539: Фасунга
8H-8539: Фасунга

Cat® Hexagon Flank Drive Hand Socket ensures secure torque transfer for hexagonal fasteners, preventing rounding and enhancing efficiency

Марка: Cat

Изображения на продукти
8H-8539: Фасунга
8H-8539: Фасунга

Cat® Hexagon Flank Drive Hand Socket ensures secure torque transfer for hexagonal fasteners, preventing rounding and enhancing efficiency

Марка: Cat

Информация за гаранцията
Политика за връщане
ОписаниеСпецификации
Спецификации за каталожен номер 8H-8539

Мерна единица

САЩМетрични
Дължина (мм): 69,85
Дължина (инч): 2,75
Hex Size (mm): 41,275
Hex Size (in): 1,625
Square Drive (in): 0.75
Outer Diameter (mm): 57,15
Outer Diameter (in): 2,25
Hole Size (mm): 6.6
Hole Size (in): 0.26
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,594
Weight (lb): 1,31
Размер (мм): 41.275
Размер (инч): 1 5/8
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено