หน้าแรกอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต8H-8539: ซ็อกเก็ต
หน้าแรก
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับโรงซ่อมเครื่องมือแรคชิทและซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต
8H-8539: ซ็อกเก็ต
8H-8539: ซ็อกเก็ต

Cat® Hexagon Flank Drive Hand Socket ensures secure torque transfer for hexagonal fasteners, preventing rounding and enhancing efficiency

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8H-8539: ซ็อกเก็ต
8H-8539: ซ็อกเก็ต

Cat® Hexagon Flank Drive Hand Socket ensures secure torque transfer for hexagonal fasteners, preventing rounding and enhancing efficiency

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8H-8539

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาว (มม.): 69.85
ความยาว (นิ้ว): 2.75
Hex Size (mm): 41.275
Hex Size (in): 1.625
Square Drive (in): 0.75
Outer Diameter (mm): 57.15
Outer Diameter (in): 2.25
Hole Size (mm): 6.6
Hole Size (in): 0.26
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.594
Weight (lb): 1.31
ขนาด (นิ้ว): 1 5/8
ขนาด (มม.): 41.275
แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ