8T-5045: M16 hydraulisk Styreventilmontering sekskantbolt
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8T-5045: M16 hydraulisk Styreventilmontering sekskantbolt
Hjem8T-5045: M16 hydraulisk Styreventilmontering sekskantbolt

8T-5045: M16 hydraulisk Styreventilmontering sekskantbolt

Cat® Hydraulic Control Valve Mounting Hex Bolt secures the hydraulic control valve to a mounting surface, enabling stable operation of hydraulic systems

Mærke: Cat

Produktbilleder

8T-5045: M16 hydraulisk Styreventilmontering sekskantbolt

8T-5045: M16 hydraulisk Styreventilmontering sekskantbolt

Cat® Hydraulic Control Valve Mounting Hex Bolt secures the hydraulic control valve to a mounting surface, enabling stable operation of hydraulic systems

Mærke: Cat

Relaterede dele

198-4768: 8 mm tyk hård skive

Cat® 8 mm tyk flad hård skive

355-8941: M16X2 Svejsemøtrik

Cat® Weld Nut til forlængelse af hovedrammen sikrer strukturel integritet og lang levetid

369-9046: M16 x 2 mm sekskantflangemøtrik

Cat® Hex Flange-møtrik er et fastgørelseselement med en integreret skivelignende flange og et sekskantet hoved

8T-1757: M16 sekskantmøtrik

Almindelig sekskantet M16 Cat®-møtrik i stål

8T-4778: M16 x 2 mm konisk låsemøtrik

Larvebåndsmøtrik

9X-8268: 3,5 mm tyk hård skive

En hård Cat®-skive, der er designet til M16 fastgørelseselementer, forhindrer fastgørelseselementet i at synke ned i materialet og fordeler belastningen mere jævnt.

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet