StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven8T-5045: BOUT
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven
8T-5045: BOUT
8T-5045: BOUT

Cat® Hydraulic Control Valve Mounting Hex Bolt secures the hydraulic control valve to a mounting surface, enabling stable operation of hydraulic systems

Merk: Cat

Productafbeeldingen
8T-5045: BOUT
8T-5045: BOUT

Cat® Hydraulic Control Valve Mounting Hex Bolt secures the hydraulic control valve to a mounting surface, enabling stable operation of hydraulic systems

Merk: Cat

Voeg uitrusting toe om te zien of dit artikel past of dat er reparatieopties beschikbaar zijn.
Past het?Voeg uitrusting toe om te zien of dit artikel past of dat er reparatieopties beschikbaar zijn.
Uitrusting toevoegen
Gaat het passen of bent u op zoek naar een reparatie? Voeg uitrusting toe om te zien of dit artikel past of dat er reparatieopties beschikbaar zijn.
Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Onderdelendiagram voor 8T-5045
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 8T-5045

Meeteenheden

VSMetrisch
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x2
Bolt Length (in): 10,236
Bolt Length (mm): 260
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 7,992
Materiaal: Laaggelegeerd staal,Koolstofstaal,STAAL,Zinklegering
Grip Length (mm): 203
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 8T-5045

GRAAFMACHINE

5110B 5080 375-A 375-A L 330C FM 330C MH

WIELDOZER

994 994D

WERKTUIG

PIN GRAB

Meer bekijken
Gerelateerde onderdelen
8T-1757
8T-1757: Zeskantmoer M16
Prijs controleren
369-9046
369-9046: M16 x 2 mm zeskantige flensmoer
Prijs controleren
198-4768
198-4768: 8 mm dikke harde sluitring
Prijs controleren
9X-8268
9X-8268: 3,5 mm dikke harde sluitring
Prijs controleren
355-8941
355-8941: M16X2 lasmoer
Prijs controleren
176-5311
176-5311: M16 x 2 mm zeskantige borgmoer
Prijs controleren
8T-4778
8T-4778: BORGMOER
Prijs controleren
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert