Caterpillar

Vælg udstyr

Vælg udstyr for at se reservedele, der passer til dit udstyr.
Ingen foreslåede resultater. Prøv igen.
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
HjemIsenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer8T-5390: BOLT
Hjem
Isenkram, pakninger og forbrugsvarerHardwareLukkemekanismerBolte og skruer
8T-5390: BOLT
8T-5390: BOLT

Hex Head Bolt

Mærke: Cat

Produktbilleder
8T-5390: BOLT
8T-5390: BOLT

Hex Head Bolt

Mærke: Cat

Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Passer den?Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tilføj udstyr
Passer reservedelen eller ønsker du reparation? Tilføj din maskine for at se, om denne reservedel passer, eller om der er muligheder for reparation.
Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Reservedelsdiagram for 8T-5390
Vis detaljerede diagrammer over reservedele
Tilføj dit udstyr
Specifikationer for reservedelsnummer 8T-5390

Måleenheder

USMetrisk
Bolt Length (in): 3,5
Bolt Length (mm): 88,9
Head Height (in): 0,29
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Drive (in): 9/16
Grip Length (in): 0,157
Materiale: Kulstål,STÅL,Zinklegering
Grip Length (mm): 4
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Material Description: SAE J429 Grade 8. Head Marking - 6 radial lines (150 ksi Ultimate Tensile Strength)
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 8T-5390

OLIEPRODUKTER

TH48-E70

MOTOR – LASTVOGN

3208

LARVEBÅNDSLÆSSER

931B 935B

LARVEBÅNDSDOZER

D7R D6H XR D3B D3C D7G D7H D4B D4C D6H II D5H D6R D6H

MOTOR – GENERATORAGGREGAT

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

MOTOR – MASKINE

C27

GRAVEMASKINE

M325C

UDSLÆBNINGSTRAKTOR MED HJUL

528B 530B

HJULDOZER

972G 980F 966F 966G 970F

DUMPER

775B 775E 773E 773D 773B

MOTOR – INDUSTRIEL

C32 C32B

MOTORGRADER

12H 12G 120H 120G 163H 160H 160G 140H 140G 16H 16G 130G 143H 135H 14H 14G

RIPPER SCARIFIER

16G

GUMMIHJULSSCRAPER

627G 627E 627F 631E 651E 657E 637E 621F 621G 621S

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert