Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar8T-5390: CIVATA
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
8T-5390: CIVATA
8T-5390: CIVATA

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Ürün Resimleri
8T-5390: CIVATA
8T-5390: CIVATA

Hex Head Bolt

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
8T-5390 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
8T-5390 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 3,5
Bolt Length (mm): 88,9
Head Height (in): 0,29
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Drive (in): 9/16
Grip Length (in): 0,157
Malzeme: ÇELİK,Karbon Çelik,Alaşımlı Çinko
Grip Length (mm): 4
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Material Description: SAE J429 Grade 8. Head Marking - 6 radial lines (150 ksi Ultimate Tensile Strength)
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
8T-5390 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

C32 C32B

PALETLİ YÜKLEYİCİ

931B 935B

TEKERLEKLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

528B 530B

TEKERLEKLİ DOZER

972G 980F 966F 966G 970F

ARAZİ KAMYONU

775B 775E 773E 773D 773B

PETROL ÜRÜNLERİ

TH48-E70

EKSKAVATÖR

M325C

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

627G 627E 627F 631E 651E 657E 637E 621F 621G 621S

MOTOR - JENERATÖR SETİ

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

MOTOR - KAMYON

3208

PALETLİ DOZER

D7R D6H XR D3B D3C D7G D7H D4B D4C D6H II D5H D6R D6H

MOTORLU GREYDER

12H 12G 120H 120G 163H 160H 160G 140H 140G 16H 16G 130G 143H 135H 14H 14G

MOTOR - MAKİNE

C27

RIPPER SCARIFIER

16G

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin