Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉8T-5390: 螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
8T-5390: 螺栓
8T-5390: 螺栓

Hex Head Bolt

品牌: Cat

产品图像
8T-5390: 螺栓
8T-5390: 螺栓

Hex Head Bolt

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
8T-5390 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 8T-5390 的技术规格

计量单位

美制公制
Bolt Length (in): 3.5
Bolt Length (mm): 88.9
Head Height (in): 0.29
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Drive (in): 9/16
Grip Length (in): 0.157
材料: 钢,碳钢,合金锌
Grip Length (mm): 4
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Material Description: SAE J429 Grade 8. Head Marking - 6 radial lines (150 ksi Ultimate Tensile Strength)
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
查看更多
零件号 8T-5390 的兼容型号

履带式装载机

931B 935B

发动机 - 发电机组

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

发动机 - 卡车

3208

轮式推土机

972G 980F 966F 966G 970F

发动机 - 机器

C27

轮式集材机

528B 530B

石油产品

TH48-E70

平地机

12H 12G 120H 120G 163H 160H 160G 140H 140G 16H 16G 130G 143H 135H 14H 14G

轮式自行式铲运机

627G 627E 627F 631E 651E 657E 637E 621F 621G 621S

挖掘机

M325C

履带式拖拉机

D7R D6H XR D3B D3C D7G D7H D4B D4C D6H II D5H D6R D6H

非公路用卡车

775B 775E 773E 773D 773B

发动机 - 工业

C32 C32B

RIPPER SCARIFIER

16G