8T-7539: Pakningssæt til brændstofsystem
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor8T-7539: Pakningssæt til brændstofsystem

8T-7539: Pakningssæt til brændstofsystem

Brændstofsystemsæt

Mærke: Cat

Produktbilleder

8T-7539: Pakningssæt til brændstofsystem

8T-7539: Pakningssæt til brændstofsystem

Brændstofsystemsæt

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

061-9458: 28 mm indvendig diameter fluorcarbon o-ring tætning

Antal: 1

114-8718: 26,64 mm indvendig diameter brændstofsystem O-ringforsegling

Antal: 6

138-9507: 15,88 mm akseldiameter læbeforsegling

Antal: 2

150-3724: 0,8 mm tyk pakning til indstillingdæksel

Antal: 1

150-3726: 0,8 mm tyk pakning til regulator og brændstofpumpe

Antal: 1

150-3727: 0,8 mm tyk brændstofgalleridækselpakning

Antal: 1

150-3728: 0,8 mm tyk regulator kontroldækselpakning

Antal: 1

150-3730: 0,8 mm tyk regulatorpakning

Antal: 1

175-7900: 98,02 mm indvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 1

196-1804: 6,02 mmindvendig diameter tætning-o-ring

Antal: 1

1J-9671: 1,83 x 10,52 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

1P-0436: 1,2 mm tykke brændstoffilterledninger pakning

Antal: 1

2J-0157: 15,47mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Antal: 1

2W-5447: 0,79 mm tyk pakning til udstødningsflange

Antal: 1

317-0808: O-ringspakning med indvendig diameter på 10,82 mm

Antal: 1

3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

3D-2898: 48,90mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

3H-0442: 3,68 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 6

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 5

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 3

3K-0360: 2,21 x 16,36 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 3

4J-7533: 1,63 x 6,07 mm 90A NBR O-ring

Antal: 3

4J-8997: O-ringspakning med en indvendig diameter på 28,17 mm

Antal: 1

4M-8303: 20,29 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

4N-0260: 6,35 mm aksel diameter læbeforsegling

Antal: 1

5F-9144: 7,65 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

5P-6620: O-ringspakning med en indvendig diameter på 14 mm

Antal: 1

5P-6718: O-ringspakning med indvendig diameter på 18,64 mm

Antal: 1

5P-8215: 39,34 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 1

5P-9757: 18,77 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

5S-7611: Brændstofpumpe slæde gear aksel lås

Antal: 1

Viser 1 til 32 af 43

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet