8T-7539: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze8T-7539: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

8T-7539: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

Produktbilder

8T-7539: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

8T-7539: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

061-9458: 28 mm Innendurchmesser Fluorkohlenwasserstoff O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

114-8718: 26,64 mm Innendurchmesser Kraftstoffsystem-O-Ring-Dichtung

Anzahl: 6

138-9507: Lippendichtung für 15,88 mm Wellendurchmesser

Anzahl: 2

150-3724: 0,8 mm dicke Dichtung für den Steuergehäusedeckel

Anzahl: 1

150-3726: 0,8 mm dicker Regler und Kraftstoffpumpendichtung

Anzahl: 1

150-3727: 0,8 mm dicke Dichtung des Kraftstoffstollendeckels

Anzahl: 1

150-3728: 0,8 mm dicke Dichtung des Regler-Steuerdeckels

Anzahl: 1

150-3730: 0,8 mm dicke Dichtung für den Regler

Anzahl: 1

175-7900: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

196-1804: Dichtungs-O-Ring mit 6,02 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

1J-9671: O-Ring 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Anzahl: 2

1P-0436: 1,2 mm dicke Dichtung der Kraftstofffilterleitungen

Anzahl: 1

2J-0157: 15,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 1

2W-5447: 0.79 mm dicke Auspuff-Flanschdichtung

Anzahl: 1

317-0808: 10,82 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

3D-2898: 48,90 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

3H-0442: Dichtungs-O-Ring mit 3,68 mm Innendurchmesser

Anzahl: 6

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 5

3J-7354: O-Ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Anzahl: 3

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 3

4J-7533: O-Ring 1,63 x 6,07 mm 90A NBR

Anzahl: 3

4J-8997: 28,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

4M-8303: 20,29 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

4N-0260: 6,35 mm Wellendurchmesser Lippendichtung

Anzahl: 1

5F-9144: 7,65 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

5P-6620: 14 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

5P-6718: 18,64 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

5P-8215: 39,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

5P-9757: O-Ring-Dichtung mit 18,77 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

5S-7611: Kraftstoffpumpen-Leerlaufradwellensperre

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 43

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt