AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat8T-7539: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat8T-7539: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET
8T-7539: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET

Polttoainejärjestelmäsarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8T-7539: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET
8T-7539: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET

Polttoainejärjestelmäsarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

150-3728: 0,8 mm paksu säätimen ohjauksen kannen tiiviste
150-3728: 0,8 mm paksu säätimen ohjauksen kannen tiivisteMäärä: 1
150-3727: 0,8 mm paksu polttoainegallerian kannen tiiviste
150-3727: 0,8 mm paksu polttoainegallerian kannen tiivisteMäärä: 1
175-7900: 98,02 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
175-7900: 98,02 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3D-2898: 48,90 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
3D-2898: 48,90 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
4N-0260: 6,35mm akselin halkaisijan Huulitiiviste
4N-0260: 6,35mm akselin halkaisijan HuulitiivisteMäärä: 1
4M-8303: 20,29 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
4M-8303: 20,29 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
5P-9757: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 18,77 mm
5P-9757: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 18,77 mmMäärä: 1
3H-0442: 3,68mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
3H-0442: 3,68mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 6
2J-0157: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 15,47 mm
2J-0157: Tiivisteen O-rengas, sisähalkaisija 15,47 mmMäärä: 1
196-1804: 6,02 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
196-1804: 6,02 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6F-6672: 17,12mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
6F-6672: 17,12mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
6J-2419: 36.17 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6J-2419: 36.17 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8H-2778: Moottorikotelon etukannen tiiviste
8H-2778: Moottorikotelon etukannen tiivisteMäärä: 1
7N-9520: 0,8 mm paksu toissijainen polttoainesuodattimen tiiviste
7N-9520: 0,8 mm paksu toissijainen polttoainesuodattimen tiivisteMäärä: 1
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
6H-9691: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 2,9 mm
6H-9691: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 2,9 mmMäärä: 1
114-8718: 26,64 mm sisähalkaisijan polttoainejärjestelmän O-rengastiiviste
114-8718: 26,64 mm sisähalkaisijan polttoainejärjestelmän O-rengastiivisteMäärä: 6
150-3730: 0.8 mm tyk regulatorpakning
150-3730: 0.8 mm tyk regulatorpakningMäärä: 1
150-3726: 0.8mm paksu säädin ja polttoainepumpun tiiviste
150-3726: 0.8mm paksu säädin ja polttoainepumpun tiivisteMäärä: 1
6V-6921: 16,76 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
6V-6921: 16,76 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
5P-8215: 39.34 mm: n sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
5P-8215: 39.34 mm: n sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 1
5S-7611: PolttoainePumppuun tyhjäkäyntipyörän akseliIstukka
5S-7611: PolttoainePumppuun tyhjäkäyntipyörän akseliIstukkaMäärä: 1
6I-2003: 0,8 mm paksujen polttoaineputkien tiiviste
6I-2003: 0,8 mm paksujen polttoaineputkien tiivisteMäärä: 1
8M-8515: 2,6 x 33 mm 70A VMQ O-rengas
8M-8515: 2,6 x 33 mm 70A VMQ O-rengasMäärä: 1
317-0808: O-ringspakning med indvendig diameter på 10.82 mm
317-0808: O-ringspakning med indvendig diameter på 10.82 mmMäärä: 1
138-9507: Akselin halkaisija 15,88 mm Huulitiiviste
138-9507: Akselin halkaisija 15,88 mm HuulitiivisteMäärä: 2
061-9458: Fluorohiilinen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 28 mm
061-9458: Fluorohiilinen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 28 mmMäärä: 1
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 3
5P-6620: 14 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
5P-6620: 14 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
8H-9204: 22 mm ulkohalkaisijan huopaaluslevy
8H-9204: 22 mm ulkohalkaisijan huopaaluslevyMäärä: 6
1P-0436: 1,2 mm paksu polttoaineensuodatinletkujen tiiviste
1P-0436: 1,2 mm paksu polttoaineensuodatinletkujen tiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 32 / 43Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 8T-7539 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet, aluslevyt
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-7539

KAIVINKONE

EL300 E300 235B

MERIMOOTTORI

3306

KUORMA-AUTON MOOTTORI

3306B 3306

KAASUMOOTTORI

G3408B

VINSSI

56 56H

PYÖRÄKUORMAAJA

966C

PUSKUTRAKTORI

6S 6SU 6A

TIEHÖYLÄT

160G

REPIJÄ

977 6 5

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3306 3306B

TELAPUSKUTRAKTORI

D6H D6D

TEOLLISUUSMOOTTORI

3306 3306B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu