8T-7539: Sada plochých těsnění palivového systému
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru8T-7539: Sada plochých těsnění palivového systému
Domů8T-7539: Sada plochých těsnění palivového systému

8T-7539: Sada plochých těsnění palivového systému

Sada palivového systému

Značka: Cat

Obrázky produktů

8T-7539: Sada plochých těsnění palivového systému

8T-7539: Sada plochých těsnění palivového systému

Sada palivového systému

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

061-9458: 28 mm vnitřní průměr fluorokarbonového O-kroužku

Množství: 1

114-8718: Těsnicí O-kroužek palivového systému o vnitřním průměru 26,64 mm

Množství: 6

138-9507: Pryžové těsnění čepu o průměru hřídele 15,88 mm

Množství: 2

150-3724: Ploché těsnění krytu časování o síle 0,8 mm

Množství: 1

150-3726: 0,8 mm tlusté těsnění regulátoru a palivového čerpadla

Množství: 1

150-3727: Ploché těsnění krytu kanálu paliva o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

150-3728: Ploché těsnění krytu ovladače regulátoru o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

150-3730: Ploché těsnění regulátoru o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

175-7900: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 98,02 mm

Množství: 1

196-1804: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 6,02 mm

Množství: 1

1J-9671: O-kroužek 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Množství: 2

1P-0436: Těsnění vedení palivového filtru o tloušťce 1,2 mm

Množství: 1

2J-0157: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 15,47 mm

Množství: 1

2M-9780: O-kroužek 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Množství: 1

2W-5447: Těsnění příruby výfuku s tloušťkou 0,79 mm

Množství: 1

317-0808: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 10,82 mm

Množství: 1

3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm

Množství: 1

3D-2898: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 48,90 mm

Množství: 1

3H-0442: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 3,68 mm

Množství: 6

3J-1907: O-kroužek 1,98×11,89 mm 90A NBR

Množství: 5

3J-7354: O-kroužek 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Množství: 3

3K-0360: O-kroužek 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Množství: 3

4J-7533: O-kroužek 1,63 x 6,07 mm 90A NBR

Množství: 3

4J-8997: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 28,17 mm

Množství: 1

4M-8303: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 20,29 mm

Množství: 1

4N-0260: Těsnění s chlopní pro průměr hřídele 6,35 mm

Množství: 1

5F-9144: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 7,65 mm

Množství: 1

5P-6620: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 14 mm

Množství: 1

5P-6718: 18,64 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem

Množství: 1

5P-8215: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 39,34 mm

Množství: 1

5P-9757: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 18,77 mm

Množství: 1

5S-7611: Zámek hřídele vloženého ozubeného kola palivového čerpadla

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 32 z 43

Popis součásti číslo 8T-7539

Popis: Tato sada obsahuje plochá těsnění a těsnění pro obnovu a opětovnou montáž komponent palivového systému na motor. Tato sada neobsahuje těsnění vstřikovačů. Podle potřeby objednejte jednu sadu těsnění vstřikovače. Atributy: Naše sady jsou navrženy pro vaše pohodlí a úsporu času a peněz – jsou předem zabalené, objednávané pomocí jednoho čísla dílu a dodávané v jednom balení.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 8T-7539

    Sada obsahuje:

    Plochá těsnění, hřídelová těsnění, podložky

Modely kompatibilní se součástí číslo 8T-7539

BULDOZER

6S 6SU 6A

NAVIJÁK

56 56H

PÁSOVÝ DOZER

D6H D6D

ROZRÝVAČ

977 6 5

KOLOVÝ NAKLADAČ

966C

LODNÍ MOTOR

3306

RÝPADLO

EL300 E300 235B

PLYNOVÝ MOTOR

G3408B

MOTOR PRO GENERÁTORY

3306 3306B

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3306B 3306

MOTOROVÝ GREJDR

160G

PRŮMYSLOVÝ MOTOR

3306 3306B

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno