Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.
Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.
Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.
Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.
Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
1 - 16 von 34 Ergebnisse
1 - 16 von 34 Ergebnisse
Cat
Länge
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
Höhe eingefahren
11.5 in
Rotation (deg)
117
Gesamtbreite
12.8 in
Machine Class
3 Ton
Gewicht
152.1 lb
Drehung
117 Grad
Anzahl Zähne/Zinken
8/2
Zinkenabstand
9.2 in
Zinkenstärke
0.6 in
Einschließlich Zinken
Ja
Maschinenklasse
Minibagger, 3 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Cat
Länge
48 in
Höhe eingefahren
18.3 in
Gesamtbreite
18.7 in
Gewicht
347.2 lb
Drehung
133 Grad
Anzahl Zähne/Zinken
6/2
Zinkenabstand
10 in
Zinkenstärke
0.8 in
Einschließlich Zinken
Ja
Maschinenklasse
Minibagger, 7–9 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung (Bolzengreifer)
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
Länge
35.7 in
Höhe eingefahren
13.1 in
Gesamtbreite
14 in
Gewicht
200.6 lb
Drehung
122 Grad
Anzahl Zähne/Zinken
8/2
Zinkenabstand
10.9 in
Zinkenstärke
0.6 in
Einschließlich Zinken
Ja
Maschinenklasse
Minibagger, 5 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Cat
Länge
22.6 in
Tine Spacing (in)
9.6
Höhe eingefahren
12.7 in
Rotation (deg)
112
Gesamtbreite
11.5 in
Machine Class
1 Ton
Gewicht
105.8 lb
Drehung
112 Grad
Anzahl Zähne/Zinken
5/2
Zinkenabstand
9.6 in
Zinkenstärke
0.6 in
Einschließlich Zinken
Ja
Maschinenklasse
Minibagger, 1 Tonne
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Cat
Length
21.9 in
Stored Height
17 in
Overall Width
17.9 in
Weight
196.2 lb
Rotation
103 degrees
Tines Included
No
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Länge
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
Höhe eingefahren
11 in
Rotation (deg)
126.6
Gesamtbreite
13.6 in
Machine Class
2 Ton
Gewicht
143.3 lb
Drehung
126,6 Grad
Anzahl Zähne/Zinken
5/2
Zinkenabstand
9.9 in
Zinkenstärke
0.6 in
Einschließlich Zinken
Ja
Maschinenklasse
Minibagger, 2 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Cat
Länge
39.3 in
Höhe eingefahren
18.3 in
Gesamtbreite
18.7 in
Gewicht
288.1 lb
Drehung
133 Grad
Anzahl Zähne/Zinken
4/2
Zinkenabstand
10 in
Zinkenstärke
0.8 in
Einschließlich Zinken
Ja
Maschinenklasse
Minibagger, 7–9 Tonnen
Schnittstellentyp
Bolzenbefestigung
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2