ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
விலை & கிடைக்கும்தன்மைக்காக
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
ஸ்டோரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 16 / 34 முடிவுகள்
1 - 16 / 34 முடிவுகள்
Cat
Length
30.4 in
Stored Height
11.5 in
Overall Width
12.8 in
Weight
152.1 lb
Rotation
117 degrees
Number of Teeth/Tines
8/2
Tine Spacing
9.2 in
Tine Thickness
0.6 in
Tines Included
Yes
Machine Class
3 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Cat
Length
48 in
Stored Height
18.3 in
Overall Width
18.7 in
Weight
347.2 lb
Rotation
133 Degrees
Number of Teeth/Tines
6/2
Tine Spacing
10 in
Tine Thickness
0.8 in
Tines Included
Yes
Machine Class
7-9 Ton Mini Hydraulic Excavators
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
Cat
Length
35.7 in
Stored Height
13.1 in
Overall Width
14 in
Weight
200.6 lb
Rotation
122 degrees
Number of Teeth/Tines
8/2
Tine Spacing
10.9 in
Tine Thickness
0.6 in
Tines Included
Yes
Machine Class
5 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Cat
Length
22.6 in
Stored Height
12.7 in
Overall Width
11.5 in
Weight
105.8 lb
Rotation
112 degrees
Number of Teeth/Tines
5/2
Tine Spacing
9.6 in
Tine Thickness
0.6 in
Tines Included
Yes
Machine Class
1 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Cat
Length
21.9 in
Stored Height
17 in
Overall Width
17.9 in
Weight
196.2 lb
Rotation
103 degrees
Tines Included
No
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Length
29.1 in
Stored Height
11 in
Overall Width
13.6 in
Weight
143.3 lb
Rotation
126.6 degrees
Number of Teeth/Tines
5/2
Tine Spacing
9.9 in
Tine Thickness
0.6 in
Tines Included
Yes
Machine Class
2 Ton Mini Excavators
Interface Type
Pin On
Cat
Length
39.3 in
Stored Height
18.3 in
Overall Width
18.7 in
Weight
288.1 lb
Rotation
133 Degrees
Number of Teeth/Tines
4/2
Tine Spacing
10 in
Tine Thickness
0.8 in
Tines Included
Yes
Machine Class
7-9 Ton Mini Hydraulic Excavators
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2