Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.
Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.
Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.
Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.
Chwytaki uniwersalne oferują hydrauliczną funkcjonalność oraz maksymalną wymienność.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
1 - 16 z 34 wyniki(-ów)
1 - 16 z 34 wyniki(-ów)
Cat
Długość
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
Wysokość w pozycji postojowej
11.5 in
Rotation (deg)
117
Szerokość całkowita
12.8 in
Machine Class
3 Ton
Masa
152.1 lb
Obracanie
117°
Liczba zębów
8/2
Rozstaw ramion
9.2 in
Grubość zębów
0.6 in
Zęby w komplecie
Tak
Klasa maszyny
Minikoparki 3-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Cat
Długość
48 in
Wysokość w pozycji postojowej
18.3 in
Szerokość całkowita
18.7 in
Masa
347.2 lb
Obracanie
133 stopni
Liczba zębów
6/2
Rozstaw ramion
10 in
Grubość zębów
0.8 in
Zęby w komplecie
Tak
Klasa maszyny
Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe (złącze z uchwytem sworzniowym)
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
Długość
35.7 in
Wysokość w pozycji postojowej
13.1 in
Szerokość całkowita
14 in
Masa
200.6 lb
Obracanie
122 stopnie
Liczba zębów
8/2
Rozstaw ramion
10.9 in
Grubość zębów
0.6 in
Zęby w komplecie
Tak
Klasa maszyny
Minikoparki 5-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Cat
Długość
22.6 in
Tine Spacing (in)
9.6
Wysokość w pozycji postojowej
12.7 in
Rotation (deg)
112
Szerokość całkowita
11.5 in
Machine Class
1 Ton
Masa
105.8 lb
Obracanie
112 stopni
Liczba zębów
5/2
Rozstaw ramion
9.6 in
Grubość zębów
0.6 in
Zęby w komplecie
Tak
Klasa maszyny
Minikoparki 1-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Cat
Length
21.9 in
Stored Height
17 in
Overall Width
17.9 in
Weight
196.2 lb
Rotation
103 degrees
Tines Included
No
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Długość
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
Wysokość w pozycji postojowej
11 in
Rotation (deg)
126.6
Szerokość całkowita
13.6 in
Machine Class
2 Ton
Masa
143.3 lb
Obracanie
126,6 stopnia
Liczba zębów
5/2
Rozstaw ramion
9.9 in
Grubość zębów
0.6 in
Zęby w komplecie
Tak
Klasa maszyny
Minikoparki 2-tonowe
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Cat
Długość
39.3 in
Wysokość w pozycji postojowej
18.3 in
Szerokość całkowita
18.7 in
Masa
288.1 lb
Obracanie
133 stopni
Liczba zębów
4/2
Rozstaw ramion
10 in
Grubość zębów
0.8 in
Zęby w komplecie
Tak
Klasa maszyny
Minikoparki hydrauliczne 7–9 ton
Typ adaptera
Mocowanie sworzniowe
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2