ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。
ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。
ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。
ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。
Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.
ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。
ユーティリティサムには、最大限の互換性を持つ油圧サム機能が備わっています。
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Stiff Link Thumbs feature a rigid link.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
Thumb Tines are required for proper thumb operation.
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
34の1~16 結果
34の1~16 結果
営業所選択
価格と在庫情報について
営業所選択
営業所選択
Cat
長さ
30.4 in
Tine Spacing (in)
9.2
格納時の高さ
11.5 in
Rotation (deg)
117
全幅
12.8 in
Machine Class
3 Ton
質量
152.1 lb
回転
117度
ツース/タインの数
8/2
タイン間隔
9.2 in
タイン厚さ
0.6 in
タインを含む
はい
機械クラス
3トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
Cat
長さ
48 in
格納時の高さ
18.3 in
全幅
18.7 in
質量
347.2 lb
回転
133 °
ツース/タインの数
6/2
タイン間隔
10 in
タイン厚さ
0.8 in
タインを含む
はい
機械クラス
7~9トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン(ピングラバ)
Cat
Rotation (deg)
122
Machine Class
5 Ton
Tine Spacing (in)
11
長さ
35.7 in
格納時の高さ
13.1 in
全幅
14 in
質量
200.6 lb
回転
122度
ツース/タインの数
8/2
タイン間隔
10.9 in
タイン厚さ
0.6 in
タインを含む
はい
機械クラス
5トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
Cat
長さ
22.6 in
Tine Spacing (in)
9.6
格納時の高さ
12.7 in
Rotation (deg)
112
全幅
11.5 in
Machine Class
1 Ton
質量
105.8 lb
回転
112度
ツース/タインの数
5/2
タイン間隔
9.6 in
タイン厚さ
0.6 in
タインを含む
はい
機械クラス
1トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
Cat
Length
21.9 in
Stored Height
17 in
Overall Width
17.9 in
Weight
196.2 lb
Rotation
103 degrees
Tines Included
No
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
長さ
29.1 in
Tine Spacing (in)
9.9
格納時の高さ
11 in
Rotation (deg)
126.6
全幅
13.6 in
Machine Class
2 Ton
質量
143.3 lb
回転
126.6 °
ツース/タインの数
5/2
タイン間隔
9.9 in
タイン厚さ
0.6 in
タインを含む
はい
機械クラス
2トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
Cat
長さ
39.3 in
格納時の高さ
18.3 in
全幅
18.7 in
質量
288.1 lb
回転
133 °
ツース/タインの数
4/2
タイン間隔
10 in
タイン厚さ
0.8 in
タインを含む
はい
機械クラス
7~9トンミニ油圧ショベル
インターフェイス形式
ピンオン式
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
83.3 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B1
Cat
Number of Teeth/Tines
2 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
24.8 in
Overall Height
7.7 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
77.4 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A1
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
118.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
103.9 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A2
Cat
Number of Teeth/Tines
5 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
34.8 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.1 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
A4
Cat
Number of Teeth/Tines
2/2
Overall Width
17.9 in
Length
34.4 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4/2
Overall Width
17.9 in
Length
40.9 in
Stored Height
17 in
Weight
330.7 lb
Rotation
63 degrees
Tine Spacing
15.5 in
Tine Thickness
1 in
Tines Included
Yes
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Interface Type
Pin On
Cat
Number of Teeth/Tines
4 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
31.4 in
Overall Height
8.3 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
128.7 lb
Machine Class
415-444/450 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B3
Cat
Number of Teeth/Tines
3 Teeth/2 Tines
Width
14.3 in
Overall Length
28 in
Overall Height
7.9 in
Tine Spacing
19 in
Tine Thickness
1 in
Weight
113.7 lb
Machine Class
415-444 Backhoe Loaders
Thumb Tine Type
B2