StartseiteAntriebsstrangGetriebe und KomponentenAndere Getriebekomponenten132-9643: Planetengetriebe-Kupplungskolben
StartseiteAntriebsstrangGetriebe und KomponentenAndere Getriebekomponenten132-9643: Planetengetriebe-Kupplungskolben
132-9643: Planetengetriebe-Kupplungskolben

Cat® Transmission Planetary Clutch Piston engages and disengages clutch components, enabling smooth torque transfer within the transmission system

Marke: Cat

Produktbilder
132-9643: Planetengetriebe-Kupplungskolben
132-9643: Planetengetriebe-Kupplungskolben
132-9643: Planetengetriebe-Kupplungskolben
132-9643: Planetengetriebe-Kupplungskolben
132-9643: Planetengetriebe-Kupplungskolben

Cat® Transmission Planetary Clutch Piston engages and disengages clutch components, enabling smooth torque transfer within the transmission system

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 132-9643

Maßeinheit

USMetrisch
Material Description: Cast Iron
Width (mm): 25,0
Inside Diameter (mm): 317,75
Outside Diameter (mm): 432,0
Width (in): 0,984
Inside Diameter (in): 12,5098
Outside Diameter (in): 17,0078
Material: Gray (Flake) Iron
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 132-9643

MULDENKIPPER

770 773GC

UNTERTAGE-KUNSTWAGEN

AD45B AD45 AD55

STEINBRUCHMULDENKIPPER

770G

LKW

770G 770G OEM

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

740 D400E II 735 OEM 740B 735B 735

AUSWERFERFAHRZEUG

740 D400E II 740B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt