StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglager-Dichtungssätze194-5229: DICHTUNGSSATZ FÜR DREHMOMENTWANDLER
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglager-Dichtungssätze194-5229: DICHTUNGSSATZ FÜR DREHMOMENTWANDLER
194-5229: DICHTUNGSSATZ FÜR DREHMOMENTWANDLER

Drehmomentwandler-Dichtungssatz

Marke: Cat

Produktbilder
194-5229: DICHTUNGSSATZ FÜR DREHMOMENTWANDLER
194-5229: DICHTUNGSSATZ FÜR DREHMOMENTWANDLER

Drehmomentwandler-Dichtungssatz

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

3H-1461: 34,52 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
3H-1461: 34,52 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
5P-9806: 430,66 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-9806: 430,66 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
330-8196: 9,19 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
330-8196: 9,19 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
2A-1162: 4.5 mm dicke Dichtung für Schwungradgehäuse
2A-1162: 4.5 mm dicke Dichtung für SchwungradgehäuseAnzahl: 1
4K-1388: SEAL-O-RING-STOR
4K-1388: SEAL-O-RING-STORAnzahl: 1
1T-1639: 285 mm Innendurchmesser Ring
1T-1639: 285 mm Innendurchmesser RingAnzahl: 1
175-7904: 126,59 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
175-7904: 126,59 mm Innendurchmesser Seal-O-RingAnzahl: 1
8H-9818: 0,8 mm dicke Stopfenablaufdichtung
8H-9818: 0,8 mm dicke StopfenablaufdichtungAnzahl: 1
061-7540: O-Dichtring mit 37,69 mm Innendurchmesser
061-7540: O-Dichtring mit 37,69 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
9F-1399: 171.04 mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring
9F-1399: 171.04 mm Innendurchmesser Dichtung O-RingAnzahl: 1
5P-5846: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
5P-5846: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
9X-7719: 101,80 mm Außendurchmesser Lippendichtung
9X-7719: 101,80 mm Außendurchmesser LippendichtungAnzahl: 1
3E-6799: 126,72 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
3E-6799: 126,72 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 13 von 13
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 194-5229

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 194-5229

KETTENDOZER

D6M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt