Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
306-1996: VERKABELUNG GP-CHASSIS

306-1996: VERKABELUNG GP-CHASSIS

Marke: Cat

fallback-image

306-1996: VERKABELUNG GP-CHASSIS

Marke: Cat

Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

130-5300: 35 mm breite Kabelklemme

Anzahl: 3

221-9264: 24 Volt beheizter Spiegel

Anzahl: 1

250-7569: Kabelstrang

Anzahl: 1

251-5433: Kabelstrang für Spiegelheizung

Anzahl: 1

277-3431: 24 Volt beheizter Spiegel

Anzahl: 1

285-4387: 44.5 mm Außendurchmesser Stahlrohr

Anzahl: 1

2V-8260: Gummidurchführung für elektrische Verkabelung

Anzahl: 2

306-2002: BAUGR. KABELSTRANG

Anzahl: 1

311-7059: Rückspiegel

Anzahl: 1

3S-8664: 19,05 mm Schlaufenclip mit Innendurchmesser

Anzahl: 3

4D-7794: Klemme mit 10,00 mm Innendurchmesser

Anzahl: 3

4D-9517: Stahlklemme von 12,70 mm Stahlklemme

Anzahl: 1

4P-7581: 2,3 mm dicker Leiterclip

Anzahl: 2

5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe

Anzahl: 4

6V-2383: 7,94 mm Innendurchmesser Clip

Anzahl: 1

6V-3265: 9,52 mm mit einem M10-Schlitzclip

Anzahl: 1

7D-9969: 45,1 mm ID Spiegel Montage Klemmhalterung

Anzahl: 2

7K-1181: 387,00 mm langer Kabelbinder

Anzahl: 55

8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe

Anzahl: 11

8T-4133: M10 Sechseckige Mutter

Anzahl: 1

8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Sechskantschraube

Anzahl: 4

8T-4137: M10-1,5 x 20 mm Sechskantschraube

Anzahl: 6

8T-6868: M12-1,75 x 80 mm Sechskantschraube

Anzahl: 2

9R-2613: Reman M10x1,5 Boss

Anzahl: 4

Anzeige von 1 bis 24 von 24

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt