421-7251: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze421-7251: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE
Startseite421-7251: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

421-7251: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

Produktbilder

421-7251: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

421-7251: DICHTUNGSSATZ FÜR BLOCK UND ÖLWANNE

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

113-5304: O-Ring 5,33 x 50,17 mm mit 75 A aus FKM

Anzahl: 4

118-5068: 15,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

136-7227: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 6

165-6170: 24,13 mm Außendurchmesser Stopfen ohne Gewinde

Anzahl: 3

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 1

234-8937: 2,23 mm Werkzeugdrehdeckel mit geklebter Dichtung

Anzahl: 1

239-5572: 2,28 mm Integrale Gummidichtung mit Randverbund

Anzahl: 1

343-8888: 0,8 mm dicke Zylinderblockdichtung

Anzahl: 2

5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

5P-8210: 31,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-3830: 34,29 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-5063: 23,47mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

8C-3445: Motoröl-Staubkappe

Anzahl: 1

9M-9647: O-Ring 5,33 x 40,64 mm 70A VMQ

Anzahl: 2

9X-7378: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

581-9068: Cat® 0,49 mm dicke Ölwannendichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 17 von 17

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt