DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru421-7251: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE
Domů
Sady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru
421-7251: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE
421-7251: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE

Střední a dolní sada

Značka: Cat

Obrázky produktů
421-7251: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE
421-7251: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE

Střední a dolní sada

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Zahrnuté položky

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

9M-9647: TĚSNICÍ O-KROUŽEK
9M-9647: TĚSNICÍ O-KROUŽEKMnožství: 2
6V-3830: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 34,29 mm
6V-3830: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 34,29 mmMnožství: 1
118-5068: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 15,54 mm
118-5068: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 15,54 mmMnožství: 1
165-6170: Zátka bez závitu o vnějším průměru 24,13 mm
165-6170: Zátka bez závitu o vnějším průměru 24,13 mmMnožství: 3
343-8888: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,8 mm
343-8888: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,8 mmMnožství: 2
9X-7378: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mm
9X-7378: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mmMnožství: 1
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm
6V-5063: Těsnicí pryžový O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mmMnožství: 1
581-9068: Ploché těsnění olejové vany o tloušťce 0,49 mm
581-9068: Ploché těsnění olejové vany o tloušťce 0,49 mmMnožství: 1
239-5572: Integrované těsnění s lepeným pryžovým okrajem, 2,28 mm
239-5572: Integrované těsnění s lepeným pryžovým okrajem, 2,28 mmMnožství: 1
8C-3445: Prachová krytka motorového oleje
8C-3445: Prachová krytka motorového olejeMnožství: 1
113-5304: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 50,17 mm
113-5304: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 50,17 mmMnožství: 4
136-7227: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm
136-7227: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mmMnožství: 6
5P-8068: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 37,47 mm
5P-8068: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 37,47 mmMnožství: 2
5P-8210: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 31,34 mm
5P-8210: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 31,34 mmMnožství: 1
234-8937: Kryt nástroje otáčení 2,23 mm s lepeným těsněním
234-8937: Kryt nástroje otáčení 2,23 mm s lepeným těsněnímMnožství: 1
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)Množství: 1
6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mm
6V-5048: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 8,92 mmMnožství: 2
Je zobrazeno 1 až 17 z 17
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 421-7251
Sada obsahuje: Protiprachový kryt, zátka, upevňovací prvek, plochá těsnění, hřídelová těsnění
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 421-7251

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3412E

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.