ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット421-7251: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット421-7251: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
421-7251: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット

中央および下部キット

ブランド: Cat

製品画像
421-7251: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
421-7251: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット

中央および下部キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
含まれる品目

利用可能な結果がありません。

5P-8068: 37.47 mm内径Oリングシール
5P-8068: 37.47 mm内径Oリングシール数量: 2
234-8937: 接着シール付き2.23mm 工具回転カバー
234-8937: 接着シール付き2.23mm 工具回転カバー数量: 1
136-7227: 内径 19.18mm シール O リング
136-7227: 内径 19.18mm シール O リング数量: 6
5P-8210: 31.34mm 内径O-リングシール
5P-8210: 31.34mm 内径O-リングシール数量: 1
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)数量: 1
6V-5048: 8.92mm の内部の径のO-リングシール
6V-5048: 8.92mm の内部の径のO-リングシール数量: 2
9M-9647: O-リング シール
9M-9647: O-リング シール数量: 2
343-8888: 0.8 mm厚シリンダーブロックガスケット
343-8888: 0.8 mm厚シリンダーブロックガスケット数量: 2
118-5068: 15.54mm 内径シールOリング
118-5068: 15.54mm 内径シールOリング数量: 1
165-6170: 24.13mm 外径ネジなしプラグ
165-6170: 24.13mm 外径ネジなしプラグ数量: 3
6V-5063: 内径23.47 mmゴム製Oリングシール
6V-5063: 内径23.47 mmゴム製Oリングシール数量: 1
6V-3830: 34.29mm内径シールOリング
6V-3830: 34.29mm内径シールOリング数量: 1
9X-7378: 8.92mm の内部の径のO-リングシール
9X-7378: 8.92mm の内部の径のO-リングシール数量: 1
113-5304: 50.17 mm 内径シールOリング
113-5304: 50.17 mm 内径シールOリング数量: 4
581-9068: 厚さ0.49 mmのオイル パン ガスケット
581-9068: 厚さ0.49 mmのオイル パン ガスケット数量: 1
239-5572: 2.28ミリメートル一体ゴムエッジボンデッドシールガスケット
239-5572: 2.28ミリメートル一体ゴムエッジボンデッドシールガスケット数量: 1
8C-3445: エンジンオイルダストキャップ
8C-3445: エンジンオイルダストキャップ数量: 1
17の1~17を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号421-7251の仕様
キット内容物: ダスト キャップ,プラグ,ファスナ,ガスケット,シール,
さらに表示
部品番号421-7251と互換性のあるモデル

船舶用エンジン

3412E

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み