AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor421-7251: GARNITURI KIT-BLOCK ȘI BAI DE ULEI
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor421-7251: GARNITURI KIT-BLOCK ȘI BAI DE ULEI
421-7251: GARNITURI KIT-BLOCK ȘI BAI DE ULEI

Kit central și inferior

Marcă: Cat

Imaginile produselor
421-7251: GARNITURI KIT-BLOCK ȘI BAI DE ULEI
421-7251: GARNITURI KIT-BLOCK ȘI BAI DE ULEI

Kit central și inferior

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Articole incluse

Nu există rezultate disponibile.

113-5304: 5.33 x 50.17mm 75A FKM O-Ring
113-5304: 5.33 x 50.17mm 75A FKM O-RingCantitate: 4
581-9068: GARNITURĂ DE ULEI P
581-9068: GARNITURĂ DE ULEI PCantitate: 1
239-5572: 2.28mm Integral Rubber Edge Bonded Seal Gasket
239-5572: 2.28mm Integral Rubber Edge Bonded Seal GasketCantitate: 1
8C-3445: Engine Oil Dust Cap
8C-3445: Engine Oil Dust CapCantitate: 1
5P-8068: 5.33 x 37.47mm 75A FKM O-Ring
5P-8068: 5.33 x 37.47mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
234-8937: 2.23mm Tool Turning Cover with Bonded Seal
234-8937: 2.23mm Tool Turning Cover with Bonded SealCantitate: 1
136-7227: 19.18mm Inside Diameter Seal-O-Ring
136-7227: 19.18mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 6
5P-8210: 3.53 x 31.34mm 75A FKM O-Ring
5P-8210: 3.53 x 31.34mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 1
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-Ring
6V-5048: 1.83 x 8.92mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
9M-9647: GARNITURĂ INELARĂ
9M-9647: GARNITURĂ INELARĂCantitate: 2
343-8888: 0.8mm Thick Cylinder Block Gasket
343-8888: 0.8mm Thick Cylinder Block GasketCantitate: 2
118-5068: 15.54mm Inside Diameter Seal-O-Ring
118-5068: 15.54mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
165-6170: 24.13mm Outside Diameter Non-Threaded Plug
165-6170: 24.13mm Outside Diameter Non-Threaded PlugCantitate: 3
6V-5063: 2.95 x 23.47mm 70A EPDM O-Ring
6V-5063: 2.95 x 23.47mm 70A EPDM O-RingCantitate: 1
6V-3830: 34.29mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-3830: 34.29mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
9X-7378: 1.83 x 8.92mm 78A HNBR O-Ring
9X-7378: 1.83 x 8.92mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 17 din 17
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 421-7251
Kitul conține: Capac de praf, bușon, dispozitiv de strângere, garnituri, etanșări,
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 421-7251

MOTOR MARITIM

3412E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită