StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor421-7251: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN
StartUpgrade- en reparatiekitsReparatie- en onderhoudskitsMotorenPakkingsets motor421-7251: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN
421-7251: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN

Kit voor centrale en onderste gedeelte

Merk: Cat

Productafbeeldingen
421-7251: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN
421-7251: SET-BLOK EN CARTERPAKKINGEN

Kit voor centrale en onderste gedeelte

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Aanwezige items

Geen resultaten beschikbaar.

5P-8068: 37,47 mm inwendige diameter O-afdichtingring
5P-8068: 37,47 mm inwendige diameter O-afdichtingringAantal: 2
234-8937: 2,23 mm gereedschapsdraaideksel met gelijmde afdichting
234-8937: 2,23 mm gereedschapsdraaideksel met gelijmde afdichtingAantal: 1
136-7227: 19,18 mm binnendiameter afdichting o-ring
136-7227: 19,18 mm binnendiameter afdichting o-ringAantal: 6
5P-8210: 31,34 mm binnendiameter O-ringafdichting
5P-8210: 31,34 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: AFDICHTING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Aantal: 1
6V-5048: 8,92 mm binnendiameter O-ringafdichting
6V-5048: 8,92 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 2
9M-9647: O-RINGAFDICHTING
9M-9647: O-RINGAFDICHTINGAantal: 2
343-8888: 0,8 mm dikke cilinderblokpakking
343-8888: 0,8 mm dikke cilinderblokpakkingAantal: 2
118-5068: 15,54 mm binnendiameter afdichtingsring
118-5068: 15,54 mm binnendiameter afdichtingsringAantal: 1
165-6170: 24,13 mm buitendiameter plug zonder schroefdraad
165-6170: 24,13 mm buitendiameter plug zonder schroefdraadAantal: 3
6V-5063: 23,47 mm binnendiameter rubberen O-ring afdichting
6V-5063: 23,47 mm binnendiameter rubberen O-ring afdichtingAantal: 1
6V-3830: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 34,29 mm
6V-3830: Afdichtings-O-ring met binnendiameter van 34,29 mmAantal: 1
9X-7378: 8,92 mm binnendiameter O-ringafdichting
9X-7378: 8,92 mm binnendiameter O-ringafdichtingAantal: 1
113-5304: 50,17 mm binnendiameter afdichtingsring
113-5304: 50,17 mm binnendiameter afdichtingsringAantal: 4
581-9068: Cat® 0,49 mm dikke carterpakking
581-9068: Cat® 0,49 mm dikke carterpakkingAantal: 1
239-5572: 2,28 mm integrale rubber rand afdichting
239-5572: 2,28 mm integrale rubber rand afdichtingAantal: 1
8C-3445: Stofkap voor motorolie
8C-3445: Stofkap voor motorolieAantal: 1
1 tot 17 van 17 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 421-7251
Kit omvat: Stofkap, plug, bevestiger, pakkingen, afdichtingen,
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 421-7251

SCHEEPSMOTOR

3412E

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen