438-9354: Dichtungssatz für Block und Ölwanne
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze438-9354: Dichtungssatz für Block und Ölwanne
Startseite438-9354: Dichtungssatz für Block und Ölwanne

438-9354: Dichtungssatz für Block und Ölwanne

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

Produktbilder

438-9354: Dichtungssatz für Block und Ölwanne

438-9354: Dichtungssatz für Block und Ölwanne

Mittlerer und unterer Satz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

136-7227: 19,18 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

142-4159: 4,36 mm dicke integrierte randgebundene Dichtung

Anzahl: 1

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 6

228-7097: O-Ring

Anzahl: 1

230-1072: 0,8 mm dicke Dichtung

Anzahl: 2

237-7623: 62,86 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

259-4600: 85,09 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

272-0758: Dichtung zum Einpressen des Nockenwellendeckels

Anzahl: 12

272-0759: Zylinderblockdeckel Einpressdichtung

Anzahl: 12

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 1

2W-0752: 0,8 mm dicke Gummidichtung mit vier Löchern

Anzahl: 7

310-3953: 81,92 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 4

447-7206: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm Innendurchmesser

Anzahl: 4

4F-3765: 0,8 mm dicke Ölstandsanzeige-Dichtung

Anzahl: 3

5F-9657: 36.09 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 4

5P-4892: 59,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

5P-5846: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

5P-8068: 37,47 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

5P-8210: 31,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

6F-4868: 1,6 mm dicke Ölwannendeckeldichtung

Anzahl: 1

6J-2244: 66,27 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

6V-3348: Dichtungs-O-Ring mit Innendurchmesser 18,42 mm

Anzahl: 8

6V-4314: 129,54 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-4315: 94,62 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-5048: 8,92 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

6V-5101: 107,32 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm

Anzahl: 1

7E-2630: 0,8 mm dicke Ölwannendichtung

Anzahl: 1

7N-4945: 0,8 mm Dicke Dichtung für Wasserleitungen

Anzahl: 4

8C-3107: 46,99 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

8T-2928: O-Ring-Dichtung mit 53.1 mm Innendurchmesser

Anzahl: 3

8T-2929: 63,2 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 3

Anzeige von 1 bis 32 von 34

Beschreibung für Ersatzteilnummer 438-9354

Beschreibung: Dieser Satz enthält die nötigen Dichtungen zum Wiedereinbau der Ölwanne, der internen Ölpumpe und der Blockdeckel. Attribute: Unsere Kits sind auf Bequemlichkeit ausgelegt - vorverpackt, mit einer einzigen Teilenummer bestellt und in einem einzigen Karton geliefert, was Ihnen Zeit und Geld spart.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 438-9354

    Satzinhalt:

    Staubkappe, Stopfen, Befestigungselement, Dichtungen

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 438-9354

ERDÖLMOTOR

3512C

STOSSFÄNGER

SPF343C

MOTOR - MASCHINE

C4.4

INDUSTRIEMOTOR

3512C

ERDÖLPAKET

TH48-E70

GETRIEBE FÜR DEN BEREICH ÖLFÖRDERUNG

TH48-E80

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt