Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
442-2378: EMCP 4.3 - Sensor-Kit

442-2378: EMCP 4.3 - Sensor-Kit

Sensoren und Stecker, die für den Einbau der Nachrüsttafel erforderlich sind (Geschwindigkeit, Temperatur, Druck)

Marke: Cat

Produktbilder

442-2378: EMCP 4.3 - Sensor-Kit

Sensoren und Stecker, die für den Einbau der Nachrüsttafel erforderlich sind (Geschwindigkeit, Temperatur, Druck)

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

102-0050: 8V-Temperatursensor

Anzahl: 1

136-5321: 18 AWG Kabeltrommel

Anzahl: 3048

155-2270: STECKVERBINDER

Anzahl: 1

169-8670: Conn Plug Assembly

Anzahl: 2

216-8684: 844 kPa Messingdrucksensor

Anzahl: 1

318-1181: Magnetischer Geschwindigkeitssensor

Anzahl: 1

3J-7354: O-Ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3S-2093: 202mm langer Kabelbinder

Anzahl: 30

Anzeige von 1 bis 8 von 8

Beschreibung für Ersatzteilnummer 442-2378

Beschreibung:
Hochwertiges Zubehör, Einbausätze, Adapter und Wandler für Funkgeräte in Cat-Maschinen. Cat-Baugruppen zur Installation vor Ort umfassen Ersatzteile für Reparatur- oder Aufarbeitungsarbeiten vor Ort.

Attribute:
Die Baugruppe zur Installation vor Ort enthält Temperatursensor, Steckersatz, Steckerbaugruppe, Drucksensor, Drehzahlsensor, Kabel, Kabelbinder, O-Ring
Anwendung:
Cat-Baugruppen zur Installation vor Ort ermöglichen die Wartung von HD-Maschinen vor Ort. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung oder erhalten Sie von Ihrem Händler.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 442-2378

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 442-2378

GASMOTOR

G3304 G3412 G3408C G3408B G3516E G3408 G3406 G3516C G3512 G3516 G3508

LEISTUNGSMODUL

3516C PP3516 PMG3516 PM3516 C32

SCHIFFSHILFSMOTOR

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

GENERATOR

SR4 SR4B SR4BHV

LKW-MOTOR

G3306

ERDÖL-STROMAGGR

C27 C15 C18 C32

ERDÖLMOTOR

3516B C175-16 3508C 3512C

LOKOMOTIVMOTOR

3516C 3516B 3508B 3512B

SCHIFFSMOTOR

3512C 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C

STROMAGGR MOT

3406C 3412 3412C 3516B C-12 3508 3456 G3508 3304B C15 GEN SE 3126B 3116 3512 3114 3512B 3508B 3516 3306B

INDUSTRIEMOTOR

3516B 3508B 3512C

STROMAGGREGAT

C18 GEN SE C6.6 G3406 C7.1 GEN S C2.2 C13GENSET C9 GEN SET G3516 C175-20 3412 G3512 C175-16 G3412C G3508 C7.1 C3.3 C3.3DE50E0 G3516B C3.3DE50E2 C18 I6 G3516C G3516E C7.1DE150E0 G3520C G3520B 3516 C18 G3520E 3306B C15 3508B 3512 C4.4 GEN S C13 C32 GENSET 3512C 3512B C15 I6 C9 3508 C27 3412C C4.4 C32 3456 C7.1DE200E C4.4DE55E2 C3.3 GEN S 3406C G3306 C7.1DE150E 3406E C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C13 XQ350 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 G3512E 3516C 3516B G3412 3516E

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt