Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
454-9087: Montagesatz für Ladeluftkühler und Leitungen

454-9087: Montagesatz für Ladeluftkühler und Leitungen

Ladeluftkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

Produktbilder

454-9087: Montagesatz für Ladeluftkühler und Leitungen

454-9087: Montagesatz für Ladeluftkühler und Leitungen

Ladeluftkühler- und Leitungssatz

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

152-5705: 0,8 mm dicke Dichtung des Nachkühlergehäuses

Anzahl: 2

3J-7354: O-Ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3P-6061: 0,79 mm dicke Befestigung Wasserleitungsdichtung

Anzahl: 2

4W-9723: Rechteckdichtung

Anzahl: 1

4W-9725: 0,8 mm dicke Flanschdichtung

Anzahl: 2

5G-1442: 0,8 mm dicke quadratische Dichtung

Anzahl: 2

5P-7701: 29,74 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

5P-8862: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 151,76 mm

Anzahl: 4

6V-2695: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser 100,96 mm

Anzahl: 4

6V-3917: 94,62 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 4

7L-4302: 0,8 mm dicke Vergaseradapterdichtung

Anzahl: 2

7M-8485: O-Ring 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Anzahl: 1

8L-2786: 16,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 3

8N-0392: 0,83 mm Thick Air Inlet Manifold Gasket

Anzahl: 1

9X-7529: 50,80 mm Innendurchmesser Runddichtung

Anzahl: 6

Anzeige von 1 bis 16 von 16

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt