StartseiteMotorTurbosystemTurbolader und Turboladergruppen4N-4044: 3,17 mm dicke Turbolader-Patronendeckeldichtung
StartseiteMotorTurbosystemTurbolader und Turboladergruppen4N-4044: 3,17 mm dicke Turbolader-Patronendeckeldichtung
4N-4044: 3,17 mm dicke Turbolader-Patronendeckeldichtung

Turboladerflachdichtung

Marke: Cat

Produktbilder
4N-4044: 3,17 mm dicke Turbolader-Patronendeckeldichtung
4N-4044: 3,17 mm dicke Turbolader-Patronendeckeldichtung
4N-4044: 3,17 mm dicke Turbolader-Patronendeckeldichtung
4N-4044: 3,17 mm dicke Turbolader-Patronendeckeldichtung
4N-4044: 3,17 mm dicke Turbolader-Patronendeckeldichtung

Turboladerflachdichtung

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4N-4044

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 254,0
Höhe (mm): 5,1
Länge ('): 10,0
Breite (mm): 254,0
Höhe ('): 0,2
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4N-4044

FAHRZEUGMOTOR

D348 D349

SCHIFFSMOTOR

D353E D349 D398A D398B D353C D353D D399

STROMAGGR MOT

D399 D379B D398B

INDUSTRIEMOTOR

D398 D349 D399 D379 D353C D353E D353D D379B D398B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt