562-8078: C175 Repower-Motor-Einbausatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeLeistung und Produktivität562-8078: C175 Repower-Motor-Einbausatz
Startseite562-8078: C175 Repower-Motor-Einbausatz

562-8078: C175 Repower-Motor-Einbausatz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

Produktbilder

562-8078: C175 Repower-Motor-Einbausatz
562-8078: C175 Repower-Motor-Einbausatz
562-8078: C175 Repower-Motor-Einbausatz

562-8078: C175 Repower-Motor-Einbausatz

Repower - Austausch des Motors 3524 durch den Motor C175 für die Maschine 797B. Für den Umbau sind zusätzliche Kits und Teile erforderlich.

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

114-5333: Kältemittel-Druckschalter

Anzahl: 1

124-0174: 11,10 mm Minimum Einrohr-Stahlschlaufenclip

Anzahl: 6

125-9355: 5 mm dicker Montagewinkel

Anzahl: 2

125-9738: Druckspeicher Stahlblock

Anzahl: 2

129-0987: Ablassschraube mit Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

135-6259: T-Bolzenklemme mit 104,6 mm bis 112,9 mm Durchmesser

Anzahl: 32

136-1953: 15,9 mm Innendurchmesser Großschlauch

Anzahl: 1072

138-4553: PLATTE

Anzahl: 1

144-8344: 20 mm langer Stahl-Abstandhalter

Anzahl: 1

156-5745: Einzelrohr-Halbschelle mit 101,60 mm Innendurchmesser

Anzahl: 30

157-6199: 92,00 mm Innendurchmesser Gummitülle

Anzahl: 1

159-4724: 1-5/16-12" O-Ring-Kugelhahn aus Kupferlegierung

Anzahl: 2

163-2426: 36,80 mm langes Ellbogen-Rückschlagventil

Anzahl: 1

164-4867: 201 mm Innendurchmesser Luftleitungsbogen

Anzahl: 4

167-9579: Montagehalterung

Anzahl: 2

168-3491: BAUGR. BAND

Anzahl: 3

183-7121: M10-1,5 x 35 mm Sechskantschraube

Anzahl: 20

186-2002: 101,6 mm Innendurchmesser Luftleitungs-Höckerschlauch

Anzahl: 4

192-5805: Montagehalterung

Anzahl: 14

192-5806: 5 mm dicke Montagehalterung für Motorwasserleitungen

Anzahl: 14

193-8126: Druckluftleitungs-Rohrbefestigungswinkel

Anzahl: 3

198-4777: 10 mm dicke Hartwaschanlage

Anzahl: 16

198-4778: 12 mm dicke Hartscheibe

Anzahl: 27

1F-7854: Stahlabstandshalter mit 20 mm Außendurchmesser

Anzahl: 4

1P-4278: Schlauchschelle mit mindestens 5,56 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

1P-6356: 8 mm dicke Montageplatte

Anzahl: 1

1V-1122: Identifikations-Etikett

Anzahl: 1

1V-1123: Anhänger-Identifikation

Anzahl: 1

208-6135: Einzelne Rohrhälfte Top Clip

Anzahl: 1

208-6136: Einzelrohr Halbbodenklammer

Anzahl: 1

214-0584: 158,7 mm Innendurchmesser T-Bolzen-Schlauchschelle

Anzahl: 4

214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 32 von 249

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt