Caterpillar
Caterpillar
Füllen Sie Ihre Steuerangaben jederzeit direkt hier aus.
572-2741: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE

572-2741: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE

Marke: Cat

fallback-image

572-2741: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE

Marke: Cat

Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

1H-9696: Dichtungs-O-Ring mit 44,04 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

1S-5772: 0,8 mm dicke Dichtung

Anzahl: 3

230-1072: 0,8 mm dicke Dichtung

Anzahl: 2

235-3546: 234,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 4

259-4598: 120,24 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 6

298-6387: 164,69 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring

Anzahl: 1

436-1478: Kurbelwellenabdichtungseinheit

Anzahl: 1

497-3911: 0,8 mm dicke Dichtung des vorderen Gehäusedeckels

Anzahl: 2

5F-9657: 36.09 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

5H-6734: 113,89 mm Innendurchmesser Wasserpumpe O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

5L-5840: 16,92 mm Außendurchmesser Dichtungsscheibe

Anzahl: 2

5P-0840: 12,29 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung

Anzahl: 3

6V-0405: 2,76 mm dicke, kreisförmig geklebte Dichtungsscheibe

Anzahl: 4

6V-3348: Dichtungs-O-Ring mit Innendurchmesser 18,42 mm

Anzahl: 8

7N-3049: 1,6 mm Dicke Wasserleitungsdichtung

Anzahl: 1

7N-3368: 0,8 mm dicke Zylinderblockdichtung

Anzahl: 1

7N-4932: 0,8 mm Dicke Dichtung für Wasserleitungen

Anzahl: 1

7X-4805: 9.12mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 18 von 18

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt