606-0909: Motorüberholsatz (Bronze)
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze606-0909: Motorüberholsatz (Bronze)

606-0909: Motorüberholsatz (Bronze)

Edelmetall-Überholungssatz™ für schwere Beanspruchung

Marke: Cat

Produktbilder

606-0909: Motorüberholsatz (Bronze)

606-0909: Motorüberholsatz (Bronze)

Edelmetall-Überholungssatz™ für schwere Beanspruchung

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

106-1792: 100 mm langer Stahlbolzen mit Kegelverschluss

Anzahl: 11

106-1793: 60 mm langer konischer Bolzen

Anzahl: 1

1R-0749: Sekundär-Kraftstofffilter

Anzahl: 1

1R-1808: Motorölfilter

Anzahl: 1

223-5665: 106mm Außendurchmesser Faltenbalg

Anzahl: 1

223-9257: 51 mm Innendurchmesser Schlauch

Anzahl: 1

230-1472: 192 mm langer gerader Stahlbolzen

Anzahl: 6

243-6718: Kurbelwellen Hauptlager Satz

Anzahl: 1

247-7133: Kühlwasserthermostat

Anzahl: 2

248-1394: Einbaudichtungssatz für einzelne Kraftstoffeinspritzdüse

Anzahl: 6

261-3450: Pleuellager mit 104,50 mm Außendurchmesser

Anzahl: 6

281-8261: Hülse für Auspufföffnung

Anzahl: 6

282-3731: Ventilsteller-Distanzstück

Anzahl: 6

297-1813: 40Ip Torx Plus Drive Knopfkopf-Maschinenschraube

Anzahl: 12

304-9553: 1/2-13-UNJC-Gewinde 6-Punkt-Kopfbolzen

Anzahl: 9

356-1385: DICHTUNGSSATZ FÜR ÖLWANNE UND ÖLPUMPE

Anzahl: 1

8S-9191: 3/8''-16 x 4'' Sechskantschraube

Anzahl: 6

9L-1658: 66 mm langer Bolzen mit Vollgewinde

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 18 von 18

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt