StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' Sechskantschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' Sechskantschraube
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Produktbilder
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' Sechskantschraube
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' Sechskantschraube
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' Sechskantschraube
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' Sechskantschraube
7X-0391: 7/8''-9 x 5 1/2'' Sechskantschraube

Cat®-Sechskantkopfschraube

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 7X-0391

Maßeinheit

USMetrisch
Schraubenlänge ('): 5.5
Bolt Length (mm): 139,7
Schraubenausführung: Sechskantkopfschraube
Beschichtung: Verzinkt
Klemmlänge ('): 3,5
Klemmlänge (mm): 88,9
Material-: Stahl,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7X-0391

KALTFRÄSE

PR-1000C PR-1000 PM-201 PM-565 PM-565B

KETTENLADER

973

RADDOZER

631G 637G 637K 657G

AUFREISSER

3

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-434

STROMAGGREGAT

3412C 3412

ERDÖLPAKET

TH48-E70 CX35-P800

ELEKTRISCHER SEILBAGGER

7495 7495 HF

WINDE

53

PLANIERRAUPE

D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

KETTENDOZER

D4C III D6G SR D5C III D5C D6E SR D6G2 XL D6E D3C III

STOSSFÄNGER

SBF214 SUF557

SCHÜRFZUG

657 651 631K 637 631 637K 631G 651E 631E 657G 637K 637E 637G 657E

MOTORGRADER

14H NA 14H 14G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt