8C-6933: Getriebegehäuse-Dichtungssatz
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeAntriebsstrang und LenkungAntriebsstranglager-Dichtungssätze8C-6933: Getriebegehäuse-Dichtungssatz

8C-6933: Getriebegehäuse-Dichtungssatz

Getriebedichtungssatz – Teile und Gehäuse

Marke: Cat

Produktbilder

8C-6933: Getriebegehäuse-Dichtungssatz

8C-6933: Getriebegehäuse-Dichtungssatz

Getriebedichtungssatz – Teile und Gehäuse

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

2H-6338: 85,32 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

2M-9780: O-Ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Anzahl: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 3

3K-0360: O-Ring 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Anzahl: 1

4F-7389: 37,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 2

4J-0522: O-Dichtring mit 37,69 mm Innendurchmesser

Anzahl: 3

4J-0524: O-Ring 3,53 x 47,22 mm 90A NBR

Anzahl: 2

4J-0527: Dichtungs-O-Ring mit 56,74 mm Innendurchmesser

Anzahl: 1

5D-6428: 608,08 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

5F-0149: 91,44 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

6F-8146: 59,69 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

6V-8397: O-Ring 1,78 x 9,27 mm 90A NBR

Anzahl: 2

6V-8398: O-Ring 1,78 x 12,47 mm 90A NBR

Anzahl: 2

7G-1594: 0,5 mm dicke Deckeldichtung

Anzahl: 1

7G-6373: 0,8mm dicke Deckeldichtung

Anzahl: 1

7M-8485: O-Ring 2,95 x 29,74 mm 90A NBR

Anzahl: 3

8M-4989: 69,22 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 17 von 17

Beschreibung für Ersatzteilnummer 8C-6933

Beschreibung: Dieser Getriebedichtungssatz enthält alle Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die zur Aufarbeitung der Teile und des Gehäuses bei einer Getriebeüberholung benötigt werden. Merkmale: Mit einem Cat-Getriebedichtungssatz® können Sie eine einzige Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung enthält und gleichzeitig die Änderungen für die neuesten Konstruktionsänderungen enthält. Empfohlene Anwendung: Alle Anwendungen

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie 1,3-Butadien aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 8C-6933

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8C-6933

LKW

785 789 789B 785B

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt