Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse

Registrieren

Caterpillar
Teilnummer oder -bezeichnung
ZurückStartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben162-2165: M4-0,7 x 16 mm Innensechskantschraube
ZurückStartseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben
162-2165: M4-0,7 x 16 mm Innensechskantschraube
162-2165: M4-0,7 x 16 mm Innensechskantschraube
Product Images
162-2165: M4-0,7 x 16 mm Innensechskantschraube
162-2165: M4-0,7 x 16 mm Innensechskantschraube
162-2165: M4-0,7 x 16 mm Innensechskantschraube
162-2165: M4-0,7 x 16 mm Innensechskantschraube
162-2165: M4-0,7 x 16 mm Innensechskantschraube

SCHRAUBENKOPF/BOLZEN MIT INNENSECHSKANT

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Garantieinformationen

Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Teilediagramm für 162-2165
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 162-2165

Beschreibung:
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.
Innensechskantschrauben kommen in Konstruktionen zum Einsatz, in denen der Platz für den Einbau einer Sechskantschraube und eines Montagewerkzeugs nicht ausreicht.

Merkmale:
• Cat Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser technischer Daten gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
• Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

Einsatzbereiche:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsstarkes System, das konsistent hohe Klemmkräfte gewährleistet. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 162-2165

Maßeinheit

USMetrisch

Schraubenausführung: INNENSECHSKANTSCHRAUBE

Schraubenlänge ('): 0,63

Material-: STAHL

Materialbeschreibung: ISO 898-1 Klasse 12.9. Kopfmarkierung – 12.9 (1220 MPa ultimative Zugfestigkeit)

Beschichtung: Verzinkt

Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M4 X 0,7

Schraubenlänge (mm): 16

Klemmlänge (mm): 2

Klemmlänge ('): 0,08

Gewindegröße (mm): M4 x 0,7

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 162-2165

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38F

LOAD HAUL DUMP

R2900G

TRACK-TYPE TRACTOR

D2 D1 D3 D6 D5 D10T2 D11 D9 GC D6T D6N

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

ASPHALT PAVER

AP-255E

MINI HYD EXCAVATOR

308 309 306 307 306.5 301.7CR 301.8 301.6 301.5 305 CR

EXCAVATOR

M325D MH M325D L MH 336E L

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C9I

MULTI TERRAIN LOADER

267 277 257B 247 247B

COMPACT TRACK LOADER

255 265

GENERATOR SET

G3516H G3520H 3516C G3512H 3516E

WHEEL TRACTOR

657G 631G 637G

ENGINE

3512E

TRACK LOADER

963 963K 953

BACKHOE LOADER

446B 428B 416B

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ

COMPACT WHEEL LOADER

914 910 920

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

TELEHANDLER

TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 980 982 986K 993K 980XE 988G 924G 988H 988K 924K 992K 938F 938K 926M 930K 930M 982 XE

ARTICULATED TRUCK

730C2

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

SKID STEER LOADER

226B 252B 216B 268B 216 242B 226 236 232B 246 262 248B 236B 252

WHEELED EXCAVATOR

M323F

WHEEL SCRAPER

627G

TRUCK

775F 793F OEM 775D 789D 777F 772 773D 770 773F 794 AC 769D

QUARRY TRUCK

771D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.