Caterpillar
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

ลงทะเบียน

Caterpillar
หมายเลขอะไหล่และชื่อ
กลับหน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู162-2165: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M4-0.7 x 16 มม.
กลับหน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
162-2165: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M4-0.7 x 16 มม.
162-2165: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M4-0.7 x 16 มม.
Product Images
162-2165: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M4-0.7 x 16 มม.
162-2165: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M4-0.7 x 16 มม.
162-2165: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M4-0.7 x 16 มม.
162-2165: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M4-0.7 x 16 มม.
162-2165: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M4-0.7 x 16 มม.

สลัก / สกรูฝาปิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
ข้อมูลด้านการรับประกัน

โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 162-2165
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 162-2165

คำอธิบาย:
ชิ้นส่วนตัวยึด Cat® ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะตามขนาด ความแข็งแรง โหลดการจับยึด และประสิทธิภาพที่ผ่านมา ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่มี ชิ้นส่วนตัวยึดเหล่านี้ได้รับเลือกให้ใช้งานไปจนถึงเวลาซ่อมแซมหรือตลอดอายุของเครื่องจักร แม้ดูเหมือนว่าฮาร์ดแวร์และตัวยึดที่ไม่ใช่ของ Cat นั้นเหมาะสำหรับเครื่องจักรของคุณ แต่ไม่มีบริษัทใดรู้จักเครื่องจักรของคุณเหมือนที่เรารู้จัก
สลักหัวซ็อกเก็ตใช้ในการออกแบบที่ไม่มีระยะห่างเพียงพอสำหรับสลักหัวหกเหลี่ยมและเครื่องมือชุดเพื่อให้พอดี

คุณลักษณะ:
• ตัวยึด Cat ผลิตขึ้นตามข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำ และสร้างขึ้นให้มีความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และการเพิ่มผลผลิต
• ความแข็งแรงและคุณภาพ – ตัวยึดตรงตามหรือดีกว่าข้อกำหนด ISO, ASTM, ASME และ SAE
• สลัก น็อตและแหวนรอง Cat ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อให้ได้แรงจับยึดสูงสุด
• การเคลือบที่ตรงตามข้อกำหนดพิเศษสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน (ตามมาตรฐาน RoHS)

การใช้งาน:
สลักและแหวนรองและน็อตชุบแข็งที่เข้าชุดกันของ Cat ทำให้เกิดระบบตามประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างแรงยึดสูงอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถไว้วางใจตัวยึด Cat เพื่อช่วยคุณสร้าง บำรุงรักษา หรือแก้ไข - สำหรับการใช้งานเครื่องจักรและโรงซ่อมส่วนใหญ่ทั่วโลก

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 162-2165

หน่วยวัด

USเมตริก

ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 0.63

ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวซ็อกเก็ต

วัสดุ: เหล็ก

คำอธิบายวัสดุ: ISO 898-1 Class 12.9. การทำเครื่องหมายส่วนหัว - 12.9 (ความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงสุด 1220 MPa)

การเคลือบผิว: ชุบสังกะสี

ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M4 X 0.7

ความยาวสลักเกลียว (มม.): 16

ความยาวด้ามจับ (มม.): 2

ขนาดเกลียว (มม.): M4x0.7

ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 0.08

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 162-2165

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38F

LOAD HAUL DUMP

R2900G

TRACK-TYPE TRACTOR

D2 D1 D3 D6 D5 D10T2 D11 D9 GC D6T D6N

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

ASPHALT PAVER

AP-255E

MINI HYD EXCAVATOR

308 309 306 307 306.5 301.7CR 301.8 301.6 301.5 305 CR

EXCAVATOR

M325D MH M325D L MH 336E L

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C9I

MULTI TERRAIN LOADER

267 277 257B 247 247B

COMPACT TRACK LOADER

255 265

GENERATOR SET

G3516H G3520H 3516C G3512H 3516E

WHEEL TRACTOR

657G 631G 637G

ENGINE

3512E

TRACK LOADER

963 963K 953

BACKHOE LOADER

446B 428B 416B

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ

COMPACT WHEEL LOADER

914 910 920

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

TELEHANDLER

TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 980 982 986K 993K 980XE 988G 924G 988H 988K 924K 992K 938F 938K 926M 930K 930M 982 XE

ARTICULATED TRUCK

730C2

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

SKID STEER LOADER

226B 252B 216B 268B 216 242B 226 236 232B 246 262 248B 236B 252

WHEELED EXCAVATOR

M323F

WHEEL SCRAPER

627G

TRUCK

775F 793F OEM 775D 789D 777F 772 773D 770 773F 794 AC 769D

QUARRY TRUCK

771D

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ