Caterpillar
추천 결과값 없음

회원가입

Caterpillar
부품번호, 키워드 등을 입력하세요
뒤로하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사162-2165: M4-0.7 x 16mm 육각 소켓 헤드 볼트
뒤로
하드웨어, 실, 및 소모품하드웨어조임장치볼트 및 나사
162-2165: M4-0.7 x 16mm 육각 소켓 헤드 볼트
162-2165: M4-0.7 x 16mm 육각 소켓 헤드 볼트
Product Images
162-2165: M4-0.7 x 16mm 육각 소켓 헤드 볼트
162-2165: M4-0.7 x 16mm 육각 소켓 헤드 볼트
162-2165: M4-0.7 x 16mm 육각 소켓 헤드 볼트
162-2165: M4-0.7 x 16mm 육각 소켓 헤드 볼트
162-2165: M4-0.7 x 16mm 육각 소켓 헤드 볼트

육각 소켓 헤드 캡 나사 / 볼트

브랜드: Cat

가격 확인
가격 확인
로그인 후 판매가 확인하기
보증 정보
보증 정보

일반적으로 Parts.Cat.Com에서 구입한 부품에 대한 보증 기간은 Caterpillar 제한 보증서에 기재된 송장 발행일로부터 12개월입니다. 부품 보증은 부품이 설치된 후 보증 기간 동안 자재 결함 및 기술적 결함을 보장합니다. 전체적인 보증 세부 사항은 해당 지역의 Cat 지점에 문의하십시오.

더 많은 도움이 필요하십니까? 연락처

특약점 찾기이메일
반품 정책
환불 정책 정보
반품 불가 아이콘이 명시되지 않는 한, 대부분의 부품은 환불 정책에 따라 공인 Cat® 지점에 반품할 수 있습니다. 

더 많은 도움이 필요하십니까? 연락처

특약점 찾기이메일
보증 정보
보증 정보

일반적으로 Parts.Cat.Com에서 구입한 부품에 대한 보증 기간은 Caterpillar 제한 보증서에 기재된 송장 발행일로부터 12개월입니다. 부품 보증은 부품이 설치된 후 보증 기간 동안 자재 결함 및 기술적 결함을 보장합니다. 전체적인 보증 세부 사항은 해당 지역의 Cat 지점에 문의하십시오.

더 많은 도움이 필요하십니까? 연락처

특약점 찾기이메일
반품 정책
환불 정책 정보
반품 불가 아이콘이 명시되지 않는 한, 대부분의 부품은 환불 정책에 따라 공인 Cat® 지점에 반품할 수 있습니다. 

더 많은 도움이 필요하십니까? 연락처

특약점 찾기이메일
162-2165용 부품 다이어그램
상세 부품 다이어그램 보기
장비 추가
부품 번호 162-2165에 대한 설명

설명:
Cat® 조임장치 부품은 크기, 강도, 클램프 부하 및 과거 성능을 기반으로 특정 작업에 맞게 설계됩니다. 이것은 다른 제조사에는 없는 정보입니다. 이 부품을 선택하면 장비를 재조립하거나 장비의 수명이 다할 때까지 사용할 수 있습니다. Cat 제품이 아닌 하드웨어 및 조임장치가 현재 사용 중인 장비에 적합한 것처럼 보일지 모르지만, Cat만큼 고객의 장비에 대해 잘 아는 회사는 없습니다.
소켓 헤드 볼트는 육각 헤드 볼트와 조립 도구를 장착할 수 있는 정도의 간극 밖에 없는 설계에 사용됩니다.

특성:
•Cat 조임장치는 정확한 사양에 따라 내구성, 안정성, 생산성을 고려하여 제작됩니다.
•강도 및 품질 – 조임장치는 ISO, ASTM, ASME 및 SAE 요구 사항을 충족하거나 능가합니다.
•Cat 볼트, 너트 및 와셔는 죄는 힘을 극대화하기 위해 하나의 계통으로 함께 작동하도록 설계되었습니다.
•코팅은 다양한 작업에 대한 특수 요구 사항을 충족합니다(RoHS 준수).

작업:
Cat 볼트와 그에 맞는 경화 와셔 및 너트는 성능 기반 계통을 형성하여 높은 클램프 부하를 지속적으로 발생시킵니다. 전 세계 대부분의 장비 및 작업장 작업에서 Cat 조임장치를 사용하여 마음 놓고 제작, 유지 관리 또는 수리를 수행할 수 있습니다.

더 보기
경고:본 제품은 납 및 납 화합물을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있다. 납 및 납 화합물은 캘리포니아 주에서 암과 선천성 기형 또는 기타 생식 장애를 유발하는 것으로 알려져 있다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.
부품 번호 162-2165 사양

측정 단위

미국미터법

볼트 길이(in): 0.63

볼트 유형: 소켓 헤드 볼트

자재: 강철

자재 설명: ISO 898-1 클래스 12.9. 헤드 마킹 - 12.9(1220MPa 극한 인장 강도)

도장: 아연 도금

나사산 크기(직경 x 피치)(mm): M4 X 0.7

볼트 길이(mm): 16

그립 길이(mm): 2

그립 길이(in): 0.08

나사산 크기(mm): M4x0.7

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

더 보기
부품 번호 162-2165의 호환 가능 모델

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38F

LOAD HAUL DUMP

R2900G

TRACK-TYPE TRACTOR

D2 D1 D3 D6 D5 D10T2 D11 D9 GC D6T D6N

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

ASPHALT PAVER

AP-255E

MINI HYD EXCAVATOR

308 309 306 307 306.5 301.7CR 301.8 301.6 301.5 305 CR

EXCAVATOR

M325D MH M325D L MH 336E L

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C9I

MULTI TERRAIN LOADER

267 277 257B 247 247B

COMPACT TRACK LOADER

255 265

GENERATOR SET

G3516H G3520H 3516C G3512H 3516E

WHEEL TRACTOR

657G 631G 637G

ENGINE

3512E

TRACK LOADER

963 963K 953

BACKHOE LOADER

446B 428B 416B

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ

COMPACT WHEEL LOADER

914 910 920

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

TELEHANDLER

TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 980 982 986K 993K 980XE 988G 924G 988H 988K 924K 992K 938F 938K 926M 930K 930M 982 XE

ARTICULATED TRUCK

730C2

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

SKID STEER LOADER

226B 252B 216B 268B 216 242B 226 236 232B 246 262 248B 236B 252

WHEELED EXCAVATOR

M323F

WHEEL SCRAPER

627G

TRUCK

775F 793F OEM 775D 789D 777F 772 773D 770 773F 794 AC 769D

QUARRY TRUCK

771D

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료

전문가와 채팅하기