Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু162-2165: M4-0.7 x 16mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
162-2165: M4-0.7 x 16mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
162-2165: M4-0.7 x 16mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
Product Images
162-2165: M4-0.7 x 16mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
162-2165: M4-0.7 x 16mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
162-2165: M4-0.7 x 16mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
162-2165: M4-0.7 x 16mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
162-2165: M4-0.7 x 16mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট

হেক্সাগোনাল সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু / বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
162-2165 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
162-2165 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Socket Head Bolts are used in designs that do not have enough clearance for a hex head bolt and an assembly tool to fit.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 162-2165 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বোল্টের প্রকার: সকেট হেড বোল্ট

বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 0.63

উপদান: স্টিল

উপাদানের বিবরণ: ISO 898-1 ক্লাস 12.9. হেড মার্কিং - 12.9 (1220 MPa আলটিমেট প্রসার্য শক্তি)

কোটিং: দস্তার প্লেটড

থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M4 X 0.7

বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 16

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 2

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 0.08

থ্রেডের সাইজ (mm): M4x0.7

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 162-2165 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38F

LOAD HAUL DUMP

R2900G

TRACK-TYPE TRACTOR

D2 D1 D3 D6 D5 D10T2 D11 D9 GC D6T D6N

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

ASPHALT PAVER

AP-255E

MINI HYD EXCAVATOR

308 309 306 307 306.5 301.7CR 301.8 301.6 301.5 305 CR

EXCAVATOR

M325D MH M325D L MH 336E L

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C9I

MULTI TERRAIN LOADER

267 277 257B 247 247B

COMPACT TRACK LOADER

255 265

GENERATOR SET

G3516H G3520H 3516C G3512H 3516E

WHEEL TRACTOR

657G 631G 637G

ENGINE

3512E

TRACK LOADER

963 963K 953

BACKHOE LOADER

446B 428B 416B

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ

COMPACT WHEEL LOADER

914 910 920

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

TELEHANDLER

TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 980 982 986K 993K 980XE 988G 924G 988H 988K 924K 992K 938F 938K 926M 930K 930M 982 XE

ARTICULATED TRUCK

730C2

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

SKID STEER LOADER

226B 252B 216B 268B 216 242B 226 236 232B 246 262 248B 236B 252

WHEELED EXCAVATOR

M323F

WHEEL SCRAPER

627G

TRUCK

775F 793F OEM 775D 789D 777F 772 773D 770 773F 794 AC 769D

QUARRY TRUCK

771D

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
162-2165 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
162-2165 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Socket Head Bolts are used in designs that do not have enough clearance for a hex head bolt and an assembly tool to fit.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 162-2165 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বোল্টের প্রকার: সকেট হেড বোল্ট

বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 0.63

উপদান: স্টিল

উপাদানের বিবরণ: ISO 898-1 ক্লাস 12.9. হেড মার্কিং - 12.9 (1220 MPa আলটিমেট প্রসার্য শক্তি)

কোটিং: দস্তার প্লেটড

থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M4 X 0.7

বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 16

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 2

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 0.08

থ্রেডের সাইজ (mm): M4x0.7

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 162-2165 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38F

LOAD HAUL DUMP

R2900G

TRACK-TYPE TRACTOR

D2 D1 D3 D6 D5 D10T2 D11 D9 GC D6T D6N

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

ASPHALT PAVER

AP-255E

MINI HYD EXCAVATOR

308 309 306 307 306.5 301.7CR 301.8 301.6 301.5 305 CR

EXCAVATOR

M325D MH M325D L MH 336E L

PETROLEUM PACKAGE

CX31-C9I

MULTI TERRAIN LOADER

267 277 257B 247 247B

COMPACT TRACK LOADER

255 265

GENERATOR SET

G3516H G3520H 3516C G3512H 3516E

WHEEL TRACTOR

657G 631G 637G

ENGINE

3512E

TRACK LOADER

963 963K 953

BACKHOE LOADER

446B 428B 416B

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ

COMPACT WHEEL LOADER

914 910 920

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

TELEHANDLER

TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

980 XE 982XE 980 982 986K 993K 980XE 988G 924G 988H 988K 924K 992K 938F 938K 926M 930K 930M 982 XE

ARTICULATED TRUCK

730C2

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

SKID STEER LOADER

226B 252B 216B 268B 216 242B 226 236 232B 246 262 248B 236B 252

WHEELED EXCAVATOR

M323F

WHEEL SCRAPER

627G

TRUCK

775F 793F OEM 775D 789D 777F 772 773D 770 773F 794 AC 769D

QUARRY TRUCK

771D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন