Sie zeigen die kürzlich aktualisierte Seite für Ersatzteile an. Wenn Sie die ursprüngliche Version bevorzugen, wählen Sie „Nicht jetzt“ aus, oder bleiben Sie auf der neuen Seite.

174-8911: Trennscheiben

174-8911: Trennscheiben

Cat® Cut Off Wheel Tool is used in an electric grinder which acts as a reliable and necessary tool for cutting tasks that require precision

Marke: Cat

Produktbilder

174-8911: Trennscheiben

174-8911: Trennscheiben

Cat® Cut Off Wheel Tool is used in an electric grinder which acts as a reliable and necessary tool for cutting tasks that require precision

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 174-8911

The Cut-Off Wheel Tool cuts through various materials quickly and efficiently. It is used for cutting metal pipes, rods, and sheet metal. The abrasive cutting wheel attached to the tool spins at high speeds, allowing it to make precise cuts through tough materials with ease.

Attributes:
• Helps to ensure that it can achieve the desired cut quickly and with minimal effort
• Prevent the thin wheel from breaking during high-speed operation

Applications:
The Cut Off Wheel Tool is used in the electric grinder component to provide a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Cadmium aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 174-8911

Maßeinheit

    Material:

    Aluminum, Alloy Aluminum

    Weight (lb):

    0,134

    Körnung:

    A36

    Abmessungen ('):

    4 x 1/8

    Maximale Betriebsdrehzahl (1/min):

    20.000,0

    Bohrungsgröße ('):

    3/8

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt