DomůDílenské potřebyBrusivaBrusné kotouče174-8911: Dělicí kotouče
Domů174-8911: Dělicí kotouče
PopisSpecifikace

Popis součásti číslo 174-8911

The Cut-Off Wheel Tool cuts through various materials quickly and efficiently. It is used for cutting metal pipes, rods, and sheet metal. The abrasive cutting wheel attached to the tool spins at high speeds, allowing it to make precise cuts through tough materials with ease.

Attributes:
• Helps to ensure that it can achieve the desired cut quickly and with minimal effort
• Prevent the thin wheel from breaking during high-speed operation

Applications:
The Cut Off Wheel Tool is used in the electric grinder component to provide a fast and effective way to cut through materials and is useful for tasks that require straight, clean cuts, as they can offer a high level of precision and accuracy.

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně kadmia, o kterém je ve státě Kalifornie známo, že způsobuje rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikace součásti číslo 174-8911

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

    Material:

    Aluminum,Alloy Aluminum

    Weight (lb):

    0,134

    Velikost otvoru (in):

    3/8

    Maximální provozní otáčky (ot/min):

    20 000,0

    Rozměry (in):

    4 x 1/8

    Hrubý písek:

    A36

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno