StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen222-6456: 912,40 mm Außendurchmesser der Einpressdichtung
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeDichtungen und O-RingeAndere Dichtungen
222-6456: 912,40 mm Außendurchmesser der Einpressdichtung
222-6456: 912,40 mm Außendurchmesser der Einpressdichtung

Einpressdichtring (Dichtung, PIP)

Marke: Cat

Produktbilder
222-6456: 912,40 mm Außendurchmesser der Einpressdichtung
222-6456: 912,40 mm Außendurchmesser der Einpressdichtung
222-6456: 912,40 mm Außendurchmesser der Einpressdichtung
222-6456: 912,40 mm Außendurchmesser der Einpressdichtung
222-6456: 912,40 mm Außendurchmesser der Einpressdichtung

Einpressdichtring (Dichtung, PIP)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 222-6456
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 222-6456

Maßeinheit

USMetrisch
Querschnittshöhe (mm): 7,3
Querschnittshöhe ('): 0,29
Querschnittsbreite (mm): 4
Querschnittsbreite ('): 0,16
Material-: FKM
Materialbeschreibung: FKM-Gummi ist für Betriebstemperaturen zwischen -40 und 150 °C geeignet und beständig gegenüber Luft, Kraftstoff (einschließlich Biodiesel), Schmierstoffen und Ölen. FKM-Gummi sollte nicht in Anwendungen mit Wasser oder Kühlmittel eingesetzt werden.
Gesamtbreite (mm): 912
Dichtungs-/O-Ringtyp: ROHR
Gesamtlänge (mm): 912
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 222-6456

GENERATOR

SR5 SR4B

MULDENKIPPER

777G 777E 777 775 773 D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

MOTOR – MASCHINE

C27

RADDOZER

844 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 992K

PRODUKTE FÜR DIE ERDÖLFÖRDERUNG

TH48-E70 CX35-P800 C32 C27 C27 C32

ROTARY CUTTER

RC7

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

C32B C32 C32 MARINE C32 DE1400 D1250 DE1000S C32 GEN SET D1000 DE1250 C32 GENSET C27 C32 D1500 DE1500 DE1250S D800

BOHRGERÄT

MD6250 MD6310

KETTENDOZER

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D11R D11T D6T

BAGGER

M325C

EXPANDED MINING-PRODUKTE

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

MOTOR – STROMAGGREGAT

C32 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS DE1100 DE800S

MOTOR – INDUSTRIE

C32 C32 C27 C32B

KNICKGELENKTER UNTERTAGEBAU-MULDENKIPPER

AD60 AD55B AD63

MOTORGRADER

24

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.