Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki222-6456: Uszczelka wciskana o średnicy zewnętrznej 912,40 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki
222-6456: Uszczelka wciskana o średnicy zewnętrznej 912,40 mm
222-6456: Uszczelka wciskana o średnicy zewnętrznej 912,40 mm

Uszczelnienie wciskane (uszczelka, PIP)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
222-6456: Uszczelka wciskana o średnicy zewnętrznej 912,40 mm
222-6456: Uszczelka wciskana o średnicy zewnętrznej 912,40 mm
222-6456: Uszczelka wciskana o średnicy zewnętrznej 912,40 mm
222-6456: Uszczelka wciskana o średnicy zewnętrznej 912,40 mm
222-6456: Uszczelka wciskana o średnicy zewnętrznej 912,40 mm

Uszczelnienie wciskane (uszczelka, PIP)

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
Często kupowane razem
222-6456222-6456
224-7506224-7506
226-5613226-5613
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 222-6456
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 222-6456

Jednostki miary

USAMetryczny
Wysokość przekroju poprzecznego (mm): 7,3
Wysokość przekroju poprzecznego (cale): 0,29
Szerokość przekroju poprzecznego (mm): 4
Szerokość przekroju poprzecznego (cale): 0,16
materiał: FKM
Opis materiału: Kauczuk fluorowy (FKM) wytrzymuje temperatury pracy od -40 do 150°C oraz jest odporny na działanie powietrza, paliwa (w tym biodiesla), smarów i olejów. Kauczuku fluorowego nie należy stosować w miejscach wymagających odporności na działanie wody lub cieczy chłodzącej.
Długość całkowita (mm): 912
Szerokość całkowita (mm): 912
Typ uszczelnienia/pierscienia o-ring: PIP
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 222-6456

GENERATORY

SR5 SR4B

WIERTNICE

MD6250 MD6310

SILNIKI MASZYN

C27

ROTARY CUTTER

RC7

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

C32 C32 C27 C32B

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

C32B C32 C32 MARINE C32 DE1400 D1250 DE1000S C32 GEN SET D1000 DE1250 C32 GENSET C27 C32 D1500 DE1500 DE1250S D800

SPYCHARKI KOŁOWE

844 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 992K

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

24

WOZIDŁA PRZEGUBOWE DO PRACY POD ZIEMIĄ

AD60 AD55B AD63

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D11R D11T D6T

KOPARKI GĄSIENICOWE

M325C

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

777G 777E 777 775 773 D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

PRODUKTY PETROCHEMICZNE

TH48-E70 CX35-P800 C32 C27 C27 C32

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

C32 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS DE1100 DE800S

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem