AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări222-6456: GARNITURĂ
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareAlte etanșări
222-6456: GARNITURĂ
222-6456: GARNITURĂ

Garnitură prin presare în poziție (garnitură, PIP)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
222-6456: GARNITURĂ
222-6456: GARNITURĂ
222-6456: GARNITURĂ
222-6456: GARNITURĂ
222-6456: GARNITURĂ

Garnitură prin presare în poziție (garnitură, PIP)

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Cumpărate frecvent împreună
222-6456222-6456
224-7506224-7506
226-5613226-5613
Vizualizare toate piesele
Cumpărate frecvent împreună
Această piesă:
222-6456: GARNITURĂ
222-6456
Această piesă:
226-5613:
226-5613
Această piesă:
214-7568:
214-7568
Această piesă:
225-3099:
225-3099
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 222-6456
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 222-6456

Unități de măsură

SUAMetric
Înălțimea secțiunii transversale (mm): 7,3
Înălțimea secțiunii transversale (in): 0,29
Lățimea secțiunii transversale (mm): 4
Lățimea secțiunii transversale (in): 0,16
Material: FKM
Descriere material: Cauciucul FKM este capabil de temperaturi de funcționare de la -40 la 150 C și este rezistent la aer, combustibil (inclusiv biodiesel), lubrifianți și uleiuri. Cauciucul FKM nu trebuie utilizat în aplicații care necesită rezistență la apă sau agent de răcire.
Lungime totală (mm): 912
Tip garnitură/garnitură inelară: Pip
Lățimea totală (mm): 912
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 222-6456

BURGHIU

MD6250 MD6310

MOTOR - SET GENERATOR

C32 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS DE1100 DE800S

GENERATOR

SR5 SR4B

BULDOZER CU ROTI

844 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 992K

PRODUSE PETROLIERE

TH48-E70 CX35-P800 C32 C27 C27 C32

MOTOR - UTILAJ

C27

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

777G 777E 777 775 773 D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

TRACTOARE CU SENILE

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D11R D11T D6T

PRODUSE MARINE

C32B C32 C32 MARINE C32 DE1400 D1250 DE1000S C32 GEN SET D1000 DE1250 C32 GENSET C27 C32 D1500 DE1500 DE1250S D800

MOTOR - INDUSTRIAL

C32 C32 C27 C32B

EXCAVATOR

M325C

PRODUSE MINIERE EXTINSE

RC7 6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

AUTOGREDER

24

CAMION SUBTERAN CU ARTICULATII

AD60 AD55B AD63

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert