HomeFerragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos222-6456: Selo de Encaixe por Pressão com 912,40 mm de Diâmetro Externo
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisSelos, Juntas e Anéis RetentoresOutros Selos
222-6456: Selo de Encaixe por Pressão com 912,40 mm de Diâmetro Externo
222-6456: Selo de Encaixe por Pressão com 912,40 mm de Diâmetro Externo

Selo de Encaixe por Pressão (Junta, PIP)

Marca: Cat

Imagens do Produto
222-6456: Selo de Encaixe por Pressão com 912,40 mm de Diâmetro Externo
222-6456: Selo de Encaixe por Pressão com 912,40 mm de Diâmetro Externo
222-6456: Selo de Encaixe por Pressão com 912,40 mm de Diâmetro Externo
222-6456: Selo de Encaixe por Pressão com 912,40 mm de Diâmetro Externo
222-6456: Selo de Encaixe por Pressão com 912,40 mm de Diâmetro Externo

Selo de Encaixe por Pressão (Junta, PIP)
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
Diagrama de peças para 222-6456
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 222-6456

Unidades de Medida

EUAMétrica
Altura da Seção Transversal (mm): 7,3
Altura da Seção Transversal (pol): 0,29
Largura da Seção Transversal (mm): 4
Largura da Seção Transversal (pol): 0,16
Material: FKM
Descrição do Material: A borracha FKM é capaz de suportar temperaturas de serviço de -40 a 150 °C e é resistente a ar, combustível (inclusive biodiesel), lubrificantes e óleos. A borracha FKM não deve ser usada em aplicações que exijam resistência a água ou líquido arrefecedor.
Tipo de Anel Retentor/Selo: PIP
Largura Total - (mm): 912
Comprimento Total (mm): 912
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 222-6456

PRODUTOS MARÍTIMOS

C32B C32 C32 MARINE C32 DE1400 D1250 DE1000S C32 GEN SET D1000 DE1250 C32 GENSET C27 C32 D1500 C32B DE1500 DE1250S D800

GERADOR

SR5 SR4B

TRATOR DE RODAS

844 854 854K 844H 844K 990K 990H 990 993 992 993K 992K

ESCAVADEIRA

M325C

MOTONIVELADORA

24

MOTOR - GRUPO GERADOR

C32 C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL POWER SYS DE1100 DE800S

ROTARY CUTTER

RC7

TRATOR DE ESTEIRAS

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D11R D11T D6T

PERFURATRIZ

MD6250 MD6310

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

6040 FS 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030 LD350 6040

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

777G 777E 777 775 773 D10R 777E 775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM 776C

MOTOR - MÁQUINA

C27

MOTOR - INDUSTRIAL

C32 C32 C27 C32B

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

TH48-E70 CX35-P800 C32 C27 C27 C32

CAMINHÃO ARTICULADO SUBTERRÂNEO

AD60 AD55B AD63

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista