StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben233-3323: M16-2 x 45mm Innensechskant-Kopfschraube
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben233-3323: M16-2 x 45mm Innensechskant-Kopfschraube
233-3323: M16-2 x 45mm Innensechskant-Kopfschraube

Schraubenkopf/Bolzen mit Innensechskant

Marke: Cat

Produktbilder
233-3323: M16-2 x 45mm Innensechskant-Kopfschraube
233-3323: M16-2 x 45mm Innensechskant-Kopfschraube
233-3323: M16-2 x 45mm Innensechskant-Kopfschraube
233-3323: M16-2 x 45mm Innensechskant-Kopfschraube
233-3323: M16-2 x 45mm Innensechskant-Kopfschraube

Schraubenkopf/Bolzen mit Innensechskant

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 233-3323

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Stahl,Legierter Stahl,Zinklegierung
Beschichtung: Verzinkt
Gewindegröße (Durchmesser x Steigung) (mm): M16x2
Schraubenlänge (mm): 45,0
Klemmlänge (mm): 6,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Grip Length (in): 0,236
Bolt Length (in): 1.772
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 233-3323

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

730 740 735 OEM 725 735 740 730

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt