Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar233-3323: M16-2 x 45 mm Altıgen Soket Ucu Cıvatası
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar233-3323: M16-2 x 45 mm Altıgen Soket Ucu Cıvatası
233-3323: M16-2 x 45 mm Altıgen Soket Ucu Cıvatası

Altıgen Soket Başlı Kapak Vidası / Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
233-3323: M16-2 x 45 mm Altıgen Soket Ucu Cıvatası
233-3323: M16-2 x 45 mm Altıgen Soket Ucu Cıvatası
233-3323: M16-2 x 45 mm Altıgen Soket Ucu Cıvatası
233-3323: M16-2 x 45 mm Altıgen Soket Ucu Cıvatası
233-3323: M16-2 x 45 mm Altıgen Soket Ucu Cıvatası

Altıgen Soket Başlı Kapak Vidası / Cıvata

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
233-3323 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Malzeme: Çelik,Çelik Alaşım,Alaşımlı Çinko
Kaplama: Çinko Plakalı
Dişli Boyutu (çap x adım) (mm): M16x2
Cıvata Uzunluğu (mm): 45,0
Tutamak Uzunluğu (mm): 6,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Grip Length (in): 0,236
Bolt Length (in): 1.772
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Daha fazla göster
233-3323 parça numarası için Uyumlu Modeller

BELDEN KIRMALI BOŞALTMA KAMYONU

730 740 735 OEM 725 735 740 730

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi