Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty233-3323: Śruba imbusowa M16-2 x 45 mm
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty233-3323: Śruba imbusowa M16-2 x 45 mm
233-3323: Śruba imbusowa M16-2 x 45 mm

Wkręt / śruba imbusowa z łbem walcowym z gniazdem

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
233-3323: Śruba imbusowa M16-2 x 45 mm
233-3323: Śruba imbusowa M16-2 x 45 mm
233-3323: Śruba imbusowa M16-2 x 45 mm
233-3323: Śruba imbusowa M16-2 x 45 mm
233-3323: Śruba imbusowa M16-2 x 45 mm

Wkręt / śruba imbusowa z łbem walcowym z gniazdem

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 233-3323

Jednostki miary

USAMetryczny
materiał: Stal,Stal stopowa,Stop cynku
Pokrycie: Ocynkowane
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M16x2
Długość śruby (mm): 45,0
Długość uchwytu (mm): 6,0
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Grip Length (in): 0,236
Bolt Length (in): 1.772
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Hand of Thread: RH
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 233-3323

WOZIDŁA PRZEGUBOWE

730 740 735 OEM 725 735 740 730

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione