Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.

Registrieren

Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen
StartseiteFahrerkabineMechanische Bedienungselemente im FahrerhausFußpedale234-0730: PEDALGRUPPE DREHZAHLREGLER
Startseite
FahrerkabineMechanische Bedienungselemente im FahrerhausFußpedale
234-0730: PEDALGRUPPE DREHZAHLREGLER
234-0730: PEDALGRUPPE DREHZAHLREGLER

Cat® Governor Control Foot Pedal

Marke: Cat

fallback-image
234-0730: PEDALGRUPPE DREHZAHLREGLER

Cat® Governor Control Foot Pedal

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Beschreibung
Beschreibung

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ethylenthioharnstoff aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ethylenthioharnstoff aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Multi Terrain Loader
247257267277287
Skid Steer Loader
262216228236226248246232252242
Mehr anzeigen
Multi Terrain Loader
247257267277287
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 234-0730
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Häufig zusammen gekauft
234-0730234-0730
7W-23277W-2327
1G-88781G-8878
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 234-0730
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 234-0730

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Ethylenthioharnstoff aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass er Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 234-0730
Material: Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 234-0730

MULTI TERRAIN LOADER

247 257 267 277 287

SKID STEER LOADER

262 216 228 236 226 248 246 232 252 242

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.