Caterpillar

Sélectionner l'équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré. Réessayez.

S'inscrire

Caterpillar

Sélectionner l'équipement

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilCabinesCommandes de conduite mécaniques de la cabinePédales234-0730: ENS. PÉDALIER - RÉGULATEUR
Accueil
CabinesCommandes de conduite mécaniques de la cabinePédales
234-0730: ENS. PÉDALIER - RÉGULATEUR
234-0730: ENS. PÉDALIER - RÉGULATEUR

Cat® Governor Control Foot Pedal

Marque: Cat

fallback-image
234-0730: ENS. PÉDALIER - RÉGULATEUR

Cat® Governor Control Foot Pedal

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Description
Description

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment l'éthylènethiourée, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment l'éthylènethiourée, reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que d'autres problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Multi Terrain Loader
247257267277287
Skid Steer Loader
262216228236226248246232252242
Voir plus
Multi Terrain Loader
247257267277287
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 234-0730
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert