Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.

Εγγραφή

Caterpillar

Επιλογή εξοπλισμού

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΚαμπίνεςΜηχανικά χειριστήρια ελέγχου καμπίναςΠεντάλ234-0730: ΠΕΝΤΑΛ ΓΧ-ΡΥΘΜ
Αρχική οθόνη
ΚαμπίνεςΜηχανικά χειριστήρια ελέγχου καμπίναςΠεντάλ
234-0730: ΠΕΝΤΑΛ ΓΧ-ΡΥΘΜ
234-0730: ΠΕΝΤΑΛ ΓΧ-ΡΥΘΜ

Cat® Governor Control Foot Pedal

Μάρκα: Cat

fallback-image
234-0730: ΠΕΝΤΑΛ ΓΧ-ΡΥΘΜ

Cat® Governor Control Foot Pedal

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της θειουρίας αιθυλενίου, η οποία είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της θειουρίας αιθυλενίου, η οποία είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Multi Terrain Loader
247257267277287
Skid Steer Loader
262216228236226248246232252242
Προβολή περισσότερων
Multi Terrain Loader
247257267277287
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 234-0730
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό