Ana sayfaKabinlerMekanik Kabin Operatör KumandalarıAyak Pedalları234-0730: REGÜLATÖR PEDALI GRUBU
Ana sayfa
KabinlerMekanik Kabin Operatör KumandalarıAyak Pedalları
234-0730: REGÜLATÖR PEDALI GRUBU
234-0730: REGÜLATÖR PEDALI GRUBU

Cat® Governor Control Foot Pedal

Marka: Cat

fallback-image
234-0730: REGÜLATÖR PEDALI GRUBU

Cat® Governor Control Foot Pedal

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
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
The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Etilen tiyoüre gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Etilen tiyoüre gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
Uyumlu Modeller
Uyumlu Modeller
Multi Terrain Loader
247257267277287
Skid Steer Loader
262216228236226248246232252242
Daha fazla göster
Multi Terrain Loader
247257267277287
Garanti Bilgileri
İade Politikası
234-0730 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
234-0730 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
234-0730 parça numarası için tanım

The Governor Control Foot Pedal allows the operator to control the speed of the engine by adjusting the position of the pedal using their foot. It consists of linkages and other components that respond to changes in engine speed and adjust the throttle or fuel control mechanism to control the fuel supply. It consists of a cable, lever, and pedal assembly that is designed to withstand the demanding conditions of the working operation.

Attributes:
• Offers a non-slip surface or textured material for enhanced grip
• Withstands the mechanical stresses, forces, and vibrations generated during operation

Applications:
The Governor Control Foot Pedal serves as a manual input to adjust the speed of the engine which is equipped with Governor, allowing the operator to have direct control over the engine's power output.

Daha fazla göster
Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme bozukluklarına neden olduğu bilinen Etilen tiyoüre gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresini ziyaret edin.
234-0730 parça numarası için teknik özellikler
Material: Carbon Steel
Daha fazla göster
234-0730 parça numarası için Uyumlu Modeller

MULTI TERRAIN LOADER

247 257 267 277 287

SKID STEER LOADER

262 216 228 236 226 248 246 232 252 242

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin