259-9239: Abzieherstehbolzen mit M20-Gewinde
StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte259-9239: Abzieherstehbolzen mit M20-Gewinde
Startseite259-9239: Abzieherstehbolzen mit M20-Gewinde

259-9239: Abzieherstehbolzen mit M20-Gewinde

Cat® M20 Thread Steel Puller Stud Provides a threaded connection for the components requiring secure fastening

Marke: Cat

Produktbilder

259-9239: Abzieherstehbolzen mit M20-Gewinde
259-9239: Abzieherstehbolzen mit M20-Gewinde
259-9239: Abzieherstehbolzen mit M20-Gewinde
259-9239: Abzieherstehbolzen mit M20-Gewinde

259-9239: Abzieherstehbolzen mit M20-Gewinde

Cat® M20 Thread Steel Puller Stud Provides a threaded connection for the components requiring secure fastening

Marke: Cat

Beschreibung für Ersatzteilnummer 259-9239

A Puller Stud functions by screwing into threaded holes tapped within components or by having nuts and other threaded parts attached to their ends. This allows for the creation of secure connections, applying tension, or suspending parts within a machine. It consists of a cylindrical rod with external threading along its length, providing compatibility with nuts, bolts, or other threaded components.

Attributes:
• Made from steel with properties that maintain hardness for long wear life
• Enables the creation of strong tension connections between components

Applications:
A Puller Stud is used for secure fastening of different parts together by inserting one end of the puller stud into a pre-drilled hole with a corresponding internal thread.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 259-9239

Maßeinheit

    Material:

    Steel, Alloy Zinc, Low Alloy Steel, Carbon Steel, Coating Mixed: Nonmetallic

    Thread:

    M20x2.5

    Length (in):

    39,37

    Weight (lb):

    5,315

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt